AC/DC 電源供應單元 (PSU) - 12V DC 和 48V/54V DC 輸出
產品及參考設計
AC/DC 電源供應單元 (PSU) - 12V DC 和 48V/54V DC 輸出
概覽
我們的積體電路與參考設計可幫助您建立具備 12-V 輸出的精巧伺服器電源供應單元 (PSU),以滿足 80+ Titanium 標準。
設計需求
具有 12-V 輸出的伺服器 PSU 設計通常需要:
- 透過軟開關、免橋接 PFC 或 GaN 在 20-80% 負載範圍中達成更高的效率 (80 以上鈦金屬)。
- 適合資料中心應用的精巧尺寸與高功率密度。
- 使用具備 PMBus 的數位解決方案來提供擴充性與連線功能。
方塊圖
尋找適合設計的產品與參考設計。
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測試報告 | 3.6kW Single-phase totem-pole bridgeless PFC reference design with e-meter functionality (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/7/18 |