标准笔记本电脑
产品和参考设计
标准笔记本电脑
概述
我们的集成电路和参考设计可帮助您使用全新技术创建标准的笔记本电脑 (PC) 设计,从而优化性能并延长电池寿命。增强型音频、USB-Type-C® 和多协议连接等功能有助于打造更佳的用户体验并提高工作效率。
设计要求
现代标准笔记本电脑设计通常需要:
- 经过验证的灵活接口技术。
- 在空间限制型扬声器中打造高级音频体验。
- 高效的直流/直流转换器和电池管理。
- 强大的保护和先进的感应功能。
探索在功能和设计方面相似的应用
扩展该应用的功能
方框图
查找适合您系统的产品和参考设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | USB Power Delivery - Compliance Tests (Rev. A) | 2019-9-25 | ||||
| 技术文章 | Understanding the embedded USB2 (eUSB2) standard | PDF | HTML | 2019-8-19 | |||
| 应用手册 | Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI | 2017-9-12 | ||||
| 白皮书 | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016-6-9 | ||||
| 白皮书 | USB Type-C™ represents breakthrough connectivity | 2015-12-4 | ||||
| 白皮书 | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015-7-10 | ||||
| 白皮书 | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015-7-7 | ||||
| 应用手册 | PurePath™ Smart Amp for Laptops (Rev. A) | 2015-3-10 | ||||
| 应用手册 | Differential Passive Signal Switch on Computing (Rev. A) | 2009-7-28 |