초단거리 레이더
제품 및 레퍼런스 설계
초단거리 레이더
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 차별화된 초단거리 레이더 시스템을 구축할 수 있습니다. 전례 없는 수준의 통합을 통해 PA(주차 보조) 및 자동 주차 등 기능을 위한 소형 폼 팩터 360° 서라운드 뷰 레이더 시스템을 설계할 수 있습니다.
설계 요구 사항
최신 초단거리 레이더 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 잡음 요구 사항 충족
- 단일 칩 솔루션을 통해 크기 감소
- 솔루션 크기 및 냉각 기능에 대한 허용 가능한 범위 내로 전력 소비 유지
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
8개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백서 | Automated parking made possible with TI mmWave radar and ultrasonic sensors (Rev. B) | PDF | HTML | 2023. 6. 23 | ||
| 백서 | How Radar is Displacing Traditional Technologies | PDF | HTML | 2022. 2. 11 | ||
| 기술 문서 | 77-GHz single-chip mmWave radar sensors enable autonomous parking | PDF | HTML | 2019. 1. 9 | ||
| 기술 문서 | Can mmWave sensors prevent damage to your car door? | PDF | HTML | 2018. 8. 16 | ||
| 기술 문서 | The picture of the distance: Detecting range to help mmWave sensors understand the | PDF | HTML | 2018. 2. 22 | ||
| 기술 문서 | A smarter world will arrive in waves | PDF | HTML | 2018. 1. 9 | ||
| 기술 문서 | CMOS technology enables the lowest power consumption mmWave sensors for automotive | PDF | HTML | 2017. 11. 29 | ||
| 기술 문서 | Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? | PDF | HTML | 2017. 10. 25 |