AC/DC PSU(전원 공급 장치) - 12V DC 및 48V/54V DC 출력
제품 및 레퍼런스 설계
AC/DC PSU(전원 공급 장치) - 12V DC 및 48V/54V DC 출력
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 80여 가지의 티타늄 표준 충족을 위한 다양한 부하 범위에 걸쳐 높은 에너지 효율을 지원하는 콤팩트형 상용 네트워크 및 서버 PSU(전원 공급 장치)를 제작할 수 있습니다.
설계 요구 사항
12V 출력을 지원하는 서버 PSU 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 소프트 스위칭, 브리지리스 PFC 또는 GaN을 통한 20~80% 부하 범위에서의 고효율(80+티타늄).
- 데이터 센터 애플리케이션을 위한 소형 크기 및 높은 전력 밀도.
- 확장성 및 연결성을 위해 PMBus를 사용한 디지털 솔루션.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 테스트 보고서 | 3.6kW Single-phase totem-pole bridgeless PFC reference design with e-meter functionality (Rev. B) | PDF | HTML | 2024. 7. 18 |