ワイヤレス制御
製品とリファレンス・デザイン
ワイヤレス制御
概要
ワイヤレス制御は、IoT の発展に伴い、勢いを増しています。ライティングを活用すると、建築物が、スマート・ホーム、スマート・オフィス、スマート小売店、スマート商用空間に変化します。同様に、街灯にワイヤレス制御とセンサを追加すると、真のスマート・シティを実現できます。
設計要件
最新のワイヤレス制御の設計要件:
- 動作効率、快適性、セキュリティを向上させるために、簡単かつ短時間でアクセスできるようにしたビッグ・データ。
- 低消費電力、メモリ効率、セキュア、シンプルな採用。
- 効率的なワイヤレス制御とパワー・マネージメントを実装する方法を示すと同時に、世界各地の複数の規格に準拠した各種リファレンス・デザイン。
- よりシンプルな独自制御システムを実現するさまざまな方法を示す各種リファレンス・デザイン。
機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
このアプリケーションの機能を拡張
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション概要 | Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) Tech Note (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/05/13 | |||
| アプリケーション・ノート | PoE Powered Device for 24 VAC Building Power Applications | 2008/09/10 |