透過式ウィンドウ・ディスプレイ
製品とリファレンス・デザイン
透過式ウィンドウ・ディスプレイ
概要
プロジェクタ・ベースの透過型ウィンドウ・ディスプレイを構成するのは、自動車内に取り付ける 1 個の小型プロジェクタと、1 枚の透明フィルムです。通常はこのフィルムはサンドイッチ構造またはラミネート (積層) 構造であり、自動車のサイド、リア、場合によってはフロント・ウィンドウに取り付けます。透過型ウィンドウ・ディスプレイの用途として、従来型または自動運転車のライドシェア (自家用車を使用する配車サービス) や近距離輸送、広告、車内エンターテインメント、自動車の診断、ドライバーへのあいさつや情報提供、自動車搭乗時のタッチスクリーン操作などを挙げることができます。
設計要件
透過型ウィンドウ・ディスプレイ設計の要件:
- 昼間も輝度を確保するための大きい光学系出力電力。
- 波長 405nm または RGB のプロジェクタから放射された光を映し出す、蛍光体または多色のフィルム。
- 車載対応 DLP 405nm または RGB のチップセット。
このアプリケーションの機能を拡張
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術記事 | Creating vehicle-to-pedestrian communication using transparent window displays | PDF | HTML | 2019/08/01 | |||
| ホワイト・ペーパー | ドライバーの注意を妨げないインタラクティブなインフォテインメント・システムの設計 | 2019/03/25 |