サブステーション オートメーション

製品とリファレンス デザイン

サブステーション オートメーション

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス デザインは、サブステーションの最適な動作を実現できるように電流、電圧、ステータス データをさままざなセンサから取得しグリッド資産状態を監視する機器を通じて、サブステーション オートメーション エコシステムの開発に貢献します。

設計要件

サブステーション オートメーションの一般的な要件:

  • 複数の機器の間で、電圧と電流の同時サンプリング、およびデータの同期。
  • データ通信に適した高精度タイム スタンプ。
  • 複数の産業用プロトコルに対応できる冗長性を採用したリアルタイム通信。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) 2021/02/26
技術記事 Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 2020/05/28
技術記事 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019/06/27
ホワイト・ペーパー Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability 2019/03/25
技術記事 Implementing Wi-Fi® connectivity for grid protection and control PDF | HTML 2019/02/25
技術記事 Advantages of using nonisolated DC/DC power buck modules in DAQ applications PDF | HTML 2019/01/15
ホワイト・ペーパー Moving from conventional to intelligent substations 2018/12/13
技術記事 Enhancing DAQ performance for grid protection, control and monitoring equipment us PDF | HTML 2018/12/11
技術記事 Covering wide analog input measurement for grid protection and control using 24-bi PDF | HTML 2018/12/04
技術記事 Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro PDF | HTML 2018/10/09
技術記事 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018/09/13