スタンドアロン航空向け PFC
製品とリファレンス・デザイン
スタンドアロン航空向け PFC
概要
TI の IC とリファレンス・デザインは、効率の優れた航空向けのスタンドアロン高精度フライト・コントロール (precision flight control、PFC) ソリューションの開発に貢献します。これらのソリューションは、DO-160 と MIL-STD-810 の各規格に適合すると同時に、サイズの縮小と重量の軽減に役立ちます。
設計要件
最新の航空向けスタンドアロン PFC システムの要件:
- DO-160 THD と EMI の各仕様に適合。
- システム・コンポーネントのサイズ縮小と重量軽減を通じて、航空機の燃料効率を最大化。
- AC 電源の可変 (360Hz ~ 800Hz) 周波数をサポート。
機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション概要 | Precision Current Measurements on High-Voltage Power-Supply Rails (Rev. F) | PDF | HTML | 2022/10/17 | |||
| アプリケーション・ノート | Keystone Error Detection and Correction EDC ECC (Rev. A) | 2021/06/25 | ||||
| アプリケーション・ノート | Optimizing efficiency through dead time control with the LMG1210 GaN driver (Rev. A) | 2018/11/27 | ||||
| アプリケーション概要 | Boosting LLC Resonant Converter Efficiency by Using the UCC24624 | 2018/10/23 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Design considerations of GaN devices for improving power converter efficiency | 2017/11/20 | ||||
| ホワイト・ペーパー | An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters | 2015/04/28 | ||||
| ホワイト・ペーパー | GaNの将来性に基づく電源ソリューションの向上 | 英語版 | 2015/03/02 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) | 2013/04/23 | ||||
| アプリケーション・ノート | Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A) | 2011/01/22 |