舞台照明
製品とリファレンス・デザイン
舞台照明
概要
複数の照明を相互接続した TI の舞台照明システムは、大電力の LED (発光ダイオード) またはレーザー・ベースのカラー・ライティング (照明) を活用し、迅速な色変化や、照明ユニットの迅速かつ高精度の移動と組み合わせて、没入度の高い舞台環境を作り出します (過度に高速な赤青点滅などは、てんかんを招く可能性があります)。
設計要件
- アナログと高速 PWM (パルス幅変調) 調光に対応できる大電力 LED ドライバと、高分解能 PWM を搭載したマイコンの組み合わせ。
- 効率的かつ高精度のモーター・ドライバを採用すると、光源または照明の迅速、微細、かつ高精度の移動を実現可能。
- DMX 規格またはワイヤレス・コネクティビティを使用した照明制御に適した、高信頼性の絶縁型インターフェイス・ドライバ。
- 照明に電力を供給する、コンパクトで高効率の AC/DC または DC/DC 電源。
TI のリファレンス・デザインと製品を採用すると、以下の特長を活用して、高性能の舞台照明システムを製作できます。
機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術記事 | DLP technology is set to light up stages worldwide | PDF | HTML | 2018/07/23 | |||
| その他の技術資料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015/07/06 | ||||
| アプリケーション・ノート | Optimizing High-Level Micro Stepping of the DRV88xx Driver | 2014/07/19 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | Isolated RS-485 transceivers support DMX512 stage lighting & special-effects app | 2011/09/16 | ||||
| ホワイト・ペーパー | C2000 LED Lighting Developer’s Kits | 2010/12/06 |