小規模企業向けスイッチ

製品とリファレンス・デザイン

小規模企業向けスイッチ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、高帯域幅で低消費電力の小規模企業向けスイッチの製作に貢献します。TI の PoE (パワー・オーバー・イーサネット)、マイコン、PHY、パワー・マネージメント関連の各種デバイスは、イーサネット・スイッチのファブリックの完成と、最新の高速システムの設計に役立ちます。

設計要件

最新の小規模企業向けスイッチ設計の要件:

  • 最新の .bt 規格をサポートする PoE 能力。
  • クラス最高のシグナル・インテグリティを実現するギガビット・イーサネット・トランシーバ。
  • 小型フットプリントと消費電力低減。

機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Optimizing Network Switch Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A) PDF | HTML 2021/04/01
ホワイト・ペーパー Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018/12/07
アナログ デザイン ジャーナル Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) 2018/11/06
アプリケーション・ノート Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 2018/04/17
アナログ デザイン ジャーナル Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs 2018/01/04
アプリケーション・ノート Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017/09/27
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013/04/23
アプリケーション・ノート High Efficiency Class 4 PoE Powered Device 2011/03/23
アプリケーション・ノート Implementing a Buck Converter With the TPS23753A 2010/09/20