住宅用照明

ブロック図

概要

住宅用照明設計は、ビルの近代化とエネルギー・コストの削減を目指す取り組みを強化するうえで、重要な鍵になります。調整可能な白色 LED チップ・オン・ボード (COB) は、ヒトを中心とした照明やサーカディアン・ライティング (24 時間周期に適した照明設定) を意識する設計につながります。現在、多くの照明機器が、オンボード・センサやワイヤレス・ネットワーク接続のライティング制御機能を搭載したパッケージを採用しています。その結果、省エネルギー、フレキシビリティ、データ収集機能を強化し、使用状況を最適化できるようになります。また、電力効率と広い調光範囲も設計の際の重要な考慮事項となっています。

設計要件

    TI の住宅用照明設計の特長:

  • LED ドライバ、シグナル・チェーン、ワイヤレス・コネクティビティ、組込みプロセッシングの各製品ラインアップを活用すると、小型フットプリントの設計を進めると同時に、全体の BOM (部品表) コストを節減することができます。
  • Bluetooth® Low Energy または Zigbee® コネクティビティを使用したスマート・ライティングを提示する各種リファレンス・デザイン。
  • PWM、シャント FET PWM、アナログの各調光方式で、広い調光範囲を実現する方法を示す各種リファレンス・デザイン。
  • 日光エネルギー・ハーベストと一定のルーメン出力を実現し、高いエネルギー効率を達成する内蔵の周辺光センサ。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 2019/01/31
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017/10/16
アプリケーション概要 ディスクリート電流検出アンプによるLEDライティングでの高精度の 輝度および色制御 英語版 2017/04/28
ホワイト・ペーパー Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) 2016/08/25
ホワイト・ペーパー Smart power opens door to more efficient electrical use 2016/03/21
ホワイト・ペーパー A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions 2014/07/31
アプリケーション・ノート Inductive Based Switch Reg Circuits Provide High Efficiency White LED Drives (Rev. B) 2013/05/06
アプリケーション・ノート AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B) 2013/05/06
アプリケーション・ノート AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) 2013/05/03
アプリケーション・ノート LM27961- Dual-Display White LED Drvr w/3/2x Switched Cap Boost (Rev. A) 2013/04/30
アプリケーション・ノート LM27965 Dual Display White LED Driver w/I2C Compatible Brightness Control (Rev. B) 2013/04/30
アプリケーション・ノート Designing Energy-Efficient Handheld Illum Solutions (Rev. A) 2013/04/30
アプリケーション・ノート AN-1523 LP5521 Power Efficiency Considerations (Rev. C) 2013/04/30
アプリケーション・ノート AN-1715 LP3943/LP3944 as a GPIO Expander (Rev. A) 2013/04/30
アプリケーション・ノート Switched Cap Circuits Provide Efficient and Functional White LED Drive (Rev. B) 2013/04/30
アプリケーション・ノート AN-1293 Driving RGB LED Using LP3936 Lighting Management System (Rev. A) 2013/04/30
アプリケーション・ノート Analysis & Design of Hysteretic Constant Freq Buck Regr Using the LM5007 (Rev. B) 2013/04/30
ホワイト・ペーパー LED intelligent lighting control with ultra-low-power MSP430F51x2 family 2012/11/13
アプリケーション・ノート スイッチ・モードLEDドライバのための調光テクニック 英語版 2009/07/30
アプリケーション・ノート 白色LEDバックライト・アプリケーションにおける効率の最適化 英語版 2007/03/21