レーダー

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス デザインは、L、S、C、X の各自バンドが必要とする性能、消費電力、サイズに対応するレーダー (電波を使用した検出と距離測定) システムの設計に役立ちます。TI の高速シグナル チェーンは、信号雑音比 (SNR) とスプリアス フリー ダイナミック レンジ (SFDR) の両方を最大化するシステムを製作するための基礎として活用できます。

設計要件

レーダー システムの一般的な要件:

  • L、S、C の各バンドで広帯域幅と広いダイナミック レンジを実現するダイレクト RF (無線周波数) サンプリング。
  • X バンド システムのサイズ要件に対応する、高水準の集積と低消費電力。
  • 素子レベルのフェーズド アレイ アプリケーションに適した、超低位相ノイズの同期型クロック。
  • ノイズの影響を受けやすい RF 部品に適した低ノイズ電源。

このアプリケーションの機能を拡張
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
33 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Keystone Error Detection and Correction EDC ECC (Rev. A) 2021/06/25
技術記事 How AoP technology expands radar sensor placement for automotive applications PDF | HTML 2021/05/27
技術記事 Simplify your 60-GHz automotive in-cabin radar sensor design with antenna-on-packa PDF | HTML 2021/02/17
技術記事 Designing TI mmWave radar made easier using our third-party ecosystem PDF | HTML 2020/11/19
技術記事 Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 2020/10/21
アプリケーション・ノート Powering Sensitive Noise ADC Designs with the TPS62913 Low-Noise Buck Converter PDF | HTML 2020/09/30
技術記事 Exploring advancements in industrial and automotive markets with 60-GHz radar PDF | HTML 2020/08/03
技術記事 Sequencing and powering FPGAs in radar and other defense applications PDF | HTML 2019/11/18
技術記事 The need for speed – The future of radar processing PDF | HTML 2019/07/17
技術記事 Imaging radar: one sensor to rule them all PDF | HTML 2019/07/09
技術記事 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019/06/04
技術記事 Create an intelligent building system: use mmWave to count and track people PDF | HTML 2018/05/03
技術記事 Detecting vehicle occupancy with mmWave sensors PDF | HTML 2018/04/30
技術記事 The pulse of the city: Get smarter detection and tracking for intelligent transpor PDF | HTML 2018/04/26
技術記事 Smart sensors are going to change how you drive (because eventually, you won’t) PDF | HTML 2018/04/25
技術記事 Catch your breath: Which is a better occupancy detector – mmWave or PIR? PDF | HTML 2018/03/26
技術記事 The picture of the distance: Detecting range to help mmWave sensors understand the PDF | HTML 2018/02/22
技術記事 How to select the right power solution for your FPGA or PMIC PDF | HTML 2018/01/10
技術記事 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2018/01/09
技術記事 CMOS technology enables the lowest power consumption mmWave sensors for automotive PDF | HTML 2017/11/29
技術記事 FPGA power made simple: system architecture PDF | HTML 2017/11/02
技術記事 Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? PDF | HTML 2017/10/25
技術記事 Preparing for 5G applications: sync your multichannel JESD204B data acquisition sy PDF | HTML 2017/08/28
技術記事 Vehicle vision: beyond the crystal ball? PDF | HTML 2017/06/08
アプリケーション・ノート Common Design Challenges and Proper Use of Fully Differential Amplifiers (FDA) 2016/05/25
ホワイト・ペーパー Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016/02/23
アナログ デザイン ジャーナル JESD204B over optical fiber enables new architecture for phased-array radar 2016/01/26
アプリケーション・ノート Wide Bandwidth Receiver Implementation by Interleaving Two Giga-Sampling ADCs 2015/12/07
アナログ デザイン ジャーナル JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements 2015/04/28
ホワイト・ペーパー Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B) 2015/03/19
ユーザー・ガイド Understanding JESD204B Subclasses and Deterministic Latency 2012/10/26
ユーザー・ガイド JESD204B Start Up: Configuration Requirements and Debug 2012/10/26
アナログ デザイン ジャーナル Designing for low distortion with high-speed op amps 2005/03/02