OLED(有機)TV

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、4K と 8K の OLED (有機発光ダイオード) TV に適した革新的な OLED テレビ (TV) の製作に貢献します。以下に示す対話型操作可能な図を参照して、最大の省エネルギー効率、非常に小さいスタンバイ消費電力、優れたオーディオ品質、次世代のコネクティビティという特長のある OLED TV の設計を進めることができます。

設計要件

最新の OLED TV の一般的な要件:

  • 小さいスタンバイ消費電力、高効率のパワー・マネージメントと同時に、受動部品点数の低減。
  • 内蔵 DSP を使用してプレミアム音質を確保し、より小型のスピーカから大きな音量を再生可能。
  • 次世代のスマート制御とインターフェイス。

機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
このアプリケーションの機能を拡張
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019/04/26
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018/09/19
アプリケーション・ノート PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B) 2018/07/31
技術記事 ESD fundamentals, part 3: clamping voltage PDF | HTML 2017/12/06
技術記事 A bite-size gate drive: replacing BJTs with an integrated solution PDF | HTML 2017/11/30
技術記事 ESD Fundamentals Part 2: IEC 61000-4-2 Rating PDF | HTML 2017/11/28
アプリケーション・ノート Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI 2017/09/12
アプリケーション・ノート Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017/04/30
ホワイト・ペーパー Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016/06/09