OLED(有機)TV
製品とリファレンス・デザイン
OLED(有機)TV
概要
TI の IC とリファレンス・デザインは、4K と 8K の OLED (有機発光ダイオード) TV に適した革新的な OLED テレビ (TV) の製作に貢献します。以下に示す対話型操作可能な図を参照して、最大の省エネルギー効率、非常に小さいスタンバイ消費電力、優れたオーディオ品質、次世代のコネクティビティという特長のある OLED TV の設計を進めることができます。
設計要件
最新の OLED TV の一般的な要件:
- 小さいスタンバイ消費電力、高効率のパワー・マネージメントと同時に、受動部品点数の低減。
- 内蔵 DSP を使用してプレミアム音質を確保し、より小型のスピーカから大きな音量を再生可能。
- 次世代のスマート制御とインターフェイス。
機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
このアプリケーションの機能を拡張
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/04/26 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018/09/19 | ||||
| アプリケーション・ノート | PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B) | 2018/07/31 | ||||
| 技術記事 | ESD fundamentals, part 3: clamping voltage | PDF | HTML | 2017/12/06 | |||
| 技術記事 | A bite-size gate drive: replacing BJTs with an integrated solution | PDF | HTML | 2017/11/30 | |||
| 技術記事 | ESD Fundamentals Part 2: IEC 61000-4-2 Rating | PDF | HTML | 2017/11/28 | |||
| アプリケーション・ノート | Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI | 2017/09/12 | ||||
| アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017/04/30 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016/06/09 |