オフハイウェイ車両向けセンサ
製品とリファレンス・デザイン
オフハイウェイ車両向けセンサ
概要
TI の IC とリファレンス・デザインは、農業、建設 / 土木、マテリアル・ハンドリング機器の分野で使用されているオフハイウェイ車両の各種センサ・システムの革新と差異化に役立ちます。これらのセンサは、温度、流量、液面、圧力、距離などを測定します。これらのセンサを使用すると、システム全体の効率と安全性を向上させることができます。
設計要件
オフハイウェイ車両向け各種センサ・システムの一般的な要件:
- 標準化済みプロトコル、または標準から派生したプロトコルのどちらかをサポートする複数の通信チャネル。
- システムのより効率的な動作に役立つ、高性能と高精度。
- システムの安全な動作を確実にする、診断機能と障害フィードバック機能。
このアプリケーションの機能を拡張
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/29 | |||
| アプリケーション・ノート | mmWave Radar Sensors: Object Versus Range (Rev. A) | 2021/05/10 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Robust traffic and intersection monitoring using millimeter wave sensors (Rev. B) | 2018/05/17 | ||||
| ホワイト・ペーパー | FMCW レーダ・システムにおける 複素ベースバンド・ アーキテクチャの使用法 | 英語版 | 2017/05/31 | |||
| ホワイト・ペーパー | 77GHzミリ波を使用した液面レベル・センシング | 英語版 | 2017/05/26 | |||
| e-Book(PDF) | 産業用IoT無線通信製品紹介 | 英語版 | 2015/11/17 | |||
| ホワイト・ペーパー | Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? | 2014/03/25 |