オフハイウェイ車両向け制御機能
製品とリファレンス・デザイン
オフハイウェイ車両向け制御機能
概要
TI の IC とリファレンス・デザインは、農業、建設 / 土木、マテリアル・ハンドリング、フォークリフトなどの各機器で使用されているシステム・コントローラ / 電子制御ユニット (ECU) の革新と差異化に貢献します。システム・コントローラは通信の際に、標準化されたプロトコルである ISO 11898、またはこのプロトコルから派生した規格である ISO 11783 や SAE J1939 などを使用します。
設計要件
オフハイウェイ車両向け制御システムの一般的な要件:
- 制御システムのネットワークを VCU (車両制御ユニット) ネットワークから分離する通信ゲートウェイ。
- 小型のバルブ、ソレノイド、モーター、ポンプの制御に適した、高効率のドライブ機能。
- 限定された電力バジェット内で動作できる各種システム。
- 診断機能や障害フィードバックの能力の拡張に役立つ、診断ツールやクラウド・サービスとの容易な接続。
機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト・ペーパー | Evolution vs. revolution: the building blocks of automotive body electronics | 2018/03/28 | ||||
| アプリケーション・ノート | Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies | 2017/09/30 | ||||
| アプリケーション・ノート | Signal Integrity vs. Transmission Rate and Cable Length for RS-485 Transceivers | 2017/08/29 | ||||
| アプリケーション・ノート | Amplifiers and Bits; An Introduction to Selecting Amplifiers for Data Converters (Rev. D) | 2015/05/18 |