モデム(ケーブル/DSL/GFAST)

製品とリファレンス・デザイン

モデム(ケーブル/DSL/GFAST)

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、G.mgfast や DOCSIS 3.1 のような最新の規格をサポートできるブロードバンド・モデム・システムの製作に役立ちます。TI の各種高速ライン・ドライバは、ネイティブの離散マルチトーン (DMT) 変調信号を使用する、106MHz と 212MHz の G.fast デジタル加入者回線 (xDSL) プロファイルをサポートしています。

設計要件

最新のモデム (CATV/DSL/G.fast) システムの要件:

  • 多様な信号条件に対応および克服できる能力。
  • 低消費電力で、EMI (電磁干渉) と歪みに関する優れた性能。

機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021/03/29
アプリケーション・ノート Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018/11/16
技術記事 How to reduce distortion in high-voltage, high-frequency signal generation for AWG PDF | HTML 2018/10/30
技術記事 3 tips for reducing wireless network interference in access point equipment PDF | HTML 2018/10/08
アプリケーション・ノート Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 2018/09/20
技術記事 The new PoE standard: It’s almost here PDF | HTML 2018/06/06
アプリケーション・ノート Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 2018/04/17
アプリケーション・ノート Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines 2016/06/29
アナログ デザイン ジャーナル Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012/09/25
アプリケーション・ノート Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers 2011/06/30
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007/12/05
ホワイト・ペーパー Upwardly Mobile: Cable Operators Moving Up To DOCSIS 3.0 2007/10/24
アプリケーション・ノート Doubling the Power with Ganged TPS2062/TPS2066 2004/08/04
ホワイト・ペーパー Communications System Power Supply Designs 2004/01/01
アプリケーション・ノート Active Output Impedance for ADSL Line Drivers 2002/11/26