照明センサ

ブロック図

概要

多数の LED (発光ダイオード) システムが世界中で使用されているので、インテリジェント・センシング機能の追加先として LED ライティング (照明装置) は理想的な場所です。ライティング・センサ・システムで、センサや有線またはワイヤレスのコネクティビティを使用すると、エネルギー効率が向上するほか、在室利用者の快適性を高めることができます。

設計要件

    最新のライティング・センサの一般的な設計要件:

  • 光ハーベストに対応した占有センサによって、在室利用者がいない場合や、周囲光レベルが十分である場合に、調光やライトの消灯を通じてエネルギー効率を高めることができます。
  • スマート・シティで屋外照明センサを活用すると、温度、湿度、騒音、空気汚染レベル、交通状況などに関するデータを収集できます。
  • シングルチップ・ミリ波センサによって多くの高精度データを収集し、スマート・シティやスマート・ビルを実現することで、モーション・センシング・テクノロジーにパラダイム・シフト (大幅な変革) が生じています。

機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 2020/08/27
ホワイト・ペーパー Robust traffic and intersection monitoring using millimeter wave sensors (Rev. B) 2018/05/17