IP ネットワーク・カメラ

ブロック図

概要

IP (インターネット・プロトコル) ネットワーク・カメラの一般的な要件は、低消費電力のほか、高度な放熱効率、複数のセンサ搭載、双方向のオーディオ通信機能です。TI の IC とリファレンス・デザインは、固定型、パン (水平移動)、ティルト (回転処理)、ズーム (拡大縮小)、ワイヤレスなどさまざまな機能に対応するカメラの革新と差異化に役立ちます。

設計要件

IP ネットワーク・カメラの一般的な設計要件:

  • 新機能に対応できるように、PoE (Power over Ethernet) を使用して大電力を受け入れ。
  • 複数の入力電源とバッテリ管理機能に対応する、効率的なパワー・ツリー (複数の電力源に対応) 設計。
  • 誤トリガ防止機能を搭載し、長い検出距離に対応できる、信頼性の高い動作センシング機能。
  • 高品質のオーディオを、ノイズ・リダクション機能やエコー・キャンセレーション機能とシームレスに統合。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Detect. Sense. Control: Simplify building automation designs with MSP430™ MCUs PDF | HTML 2021/08/23
技術記事 How to reduce board size and battery consumption in low-voltage H-bridge applicati PDF | HTML 2021/06/01
アプリケーション・ノート SimpleLink™ CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference (Rev. A) 2021/05/10
アプリケーション・ノート Extend Battery Life with <100 nA IQ Buck Converter Achieving <150 µV Voltage Rip (Rev. A) PDF | HTML 2021/05/07
アプリケーション・ノート Applications of Logic and Translation in IP Cameras (Rev. A) PDF | HTML 2021/03/29
アプリケーション・ノート Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021/03/29
技術記事 Leveraging single-pair Ethernet in video surveillance applications PDF | HTML 2021/02/18
その他の技術資料 Building your application with security in mind (Rev. E) 2020/10/28
ホワイト・ペーパー How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 2020/04/08
技術記事 Protect outdoor cameras from extreme weather with a temperature switch PDF | HTML 2020/01/13
アプリケーション概要 Powering the NXP i.MX 8M Mini and Nano with the TPS6521825 and LP873347 PMICs (Rev. B) PDF | HTML 2019/12/09
アプリケーション概要 Powering the NXP i.MX 7 Processor with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) PDF | HTML 2019/12/09
アプリケーション概要 Buck-boost Converter Battery Life Time Estimation for Wireless Network Cameras (Rev. A) 2019/05/28
ホワイト・ペーパー Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 2019/05/23
技術記事 Can your RS-485 communication survive the great outdoors? PDF | HTML 2019/03/29
技術記事 Low power, big impact: Low-power Ethernet PHYs for building automation PDF | HTML 2019/02/21
ホワイト・ペーパー Enabling the next generation of video doorbells 2019/02/20
その他の技術資料 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 MCU Security (Rev. A) 2019/02/06
ホワイト・ペーパー Bringing intelligent autonomy to fine motion detection (Rev. A) 2018/12/20
技術記事 Create an intelligent building system: use mmWave to count and track people PDF | HTML 2018/05/03
製品概要 Design a low power camera with optimized cloud streaming and enhanced security u (Rev. A) 2018/04/24
技術記事 Why your battery’s state of health is important for the smart home PDF | HTML 2017/12/08
技術記事 Powering the smart home with a simple charger PDF | HTML 2017/07/28
技術記事 Transform the way you charge your devices with USB Type-C and PD PDF | HTML 2017/07/18
技術記事 A simple and efficient LED driver for video surveillance cameras PDF | HTML 2017/06/05
技術記事 Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 2017/05/16