流量トランスミッタ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、流量測定値を電気的表現に変換する各種センサを搭載した流量トランスミッタの製作に役立ちます。ループ電源の 4 ~ 20mA インターフェイス、IO-Link インターフェイス、ワイヤレス接続のいずれかを経由して、送信を実施できます。

設計要件

流量トランスミッタの一般的な設計要件:

  • センシングに適した高精度シグナル・チェーン。
  • マルチプロトコル対応の産業用通信 / インターフェイス・ソリューション。

機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/20
ホワイト・ペーパー センサとアクチュエータに適した産業用通信規格の選定 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2021/07/16
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020/10/30
アプリケーション概要 High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters 2020/03/26
アプリケーション概要 How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B) 2019/10/07
技術記事 Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters PDF | HTML 2019/05/24
技術記事 Visualizing the performance of the low-energy accelerator PDF | HTML 2017/10/16
技術記事 Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 2017/09/28
技術記事 Using ultrasonic technology for flow measurement PDF | HTML 2017/09/26
技術記事 IO-Link: The backbone of the smart factory PDF | HTML 2017/09/14
技術記事 Protecting field transmitters from surge transients PDF | HTML 2017/09/08
アプリケーション概要 Reducing System Cost, Size and Power in Isolated DAQ Systems Using ADS122U04 (Rev. A) 2017/06/15
アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016/12/05
ホワイト・ペーパー Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016/11/02
アナログ デザイン ジャーナル Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016/10/24
技術記事 Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 2016/05/02
アナログ デザイン ジャーナル Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 2016/04/26