ドアセンサと窓センサ
製品とリファレンス・デザイン
ドアセンサと窓センサ
概要
TI の IC とリファレンス・デザインはドア / 窓センサ・システムの設計差異化を可能にし、バッテリ駆動時間の延長とメンテナンス・コストの削減を実現します。
設計要件
ドア・センサと窓センサの一般的な設計要件:
- 最大 20mm の距離に対応する、高信頼性の継続的な磁界センシング。
- 従来型リード・スイッチが外部からの磁気的改ざんの影響を受けやすい欠点の克服。
- 1 個のコイン電池で 10 年間のバッテリ寿命を実現するためのナノアンペア単位の静止電流。
- 2.4GHz と Sub-1GHz の各ネットワークを使用する通信。
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト・ペーパー | How to optimize building and home automation designs for energy efficiency | 2020/04/08 | ||||
| 技術記事 | How to create a robust building security system with TI’s SimpleLink MCU platform | PDF | HTML | 2018/03/07 | |||
| 技術記事 | Create a door and window sensor design using the SimpleLink™ Sub-1 GHz MCU | PDF | HTML | 2017/12/06 | |||
| アナログ デザイン ジャーナル | Building a greener, more secure planet | 2017/11/07 | ||||
| 技術記事 | Smart Wi-Fi® locks will soon open many doors | PDF | HTML | 2017/10/18 |