デジタル・コックピット処理装置

ブロック図

概要

デジタル・コックピット・プロセッシング・ユニット (DCPU) は、統合型コックピット・インフォテインメント・システムの中心部です。このユニットは、従来型のヘッド・ユニット、クラスタ、ヘッド・アップ・ディスプレイ (HUD) の各機能を単一のコントローラに統合しています。DCPU は、リモート・クラスタ・ディスプレイ、HUD、センター・スタック・ディスプレイ、複数の補助ディスプレイ向けのビデオ・グラフィックスを生成すると同時に、複数のカメラ (リアとサイド)、サラウンド・ビュー・システム (SVS)、HMI、無線チューナー、車内コネクティビティからの入力も処理します。TI の IC、リファレンス・デザイン、および製品を採用すると、DPCU システムを効率的に設計し、開発期間を短縮することができます。

設計要件

デジタル・コックピット・プロセッシング・ユニット設計の要件:

  • 複数の高帯域幅ビデオ・リンクとデータ・リンクのサポート。
  • 高性能 SoC 向けの効率的なパワー・マネージメント。
  • ミックスド・シグナル環境内での高速シグナル設計。
  • 統合の推進と設計の複雑度の緩和による、狭いスペース内での多くの機能の実現。
  • EMI 要件の達成と性能のバランス確保。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート FPD-Link ADAS PoC (Power-over-Coax) の設計ガイドライン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/11/17
アプリケーション・ノート 高速 FPD-Link™ SerDes 同軸チャネル向け高度なレイアウト最 適化ガイドライン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/10
回路設計 非反転型マイク プリアンプ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/10/28
ホワイト・ペーパー Designing a Power Supply for a Safety MCU to Meet Functional Safety ASIL B PDF | HTML 2023/11/15
アプリケーション・ノート Common Applications of Wide VIN Overvoltage and Undervoltage Supervisors PDF | HTML 2023/09/19
アプリケーション・ノート EMI 低減手法、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2022/12/01
アプリケーション・ノート PCM6xx0-Q1 Use-Case Scenarios in Automotive Audio Applications (Rev. A) PDF | HTML 2022/05/26
ホワイト・ペーパー A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022/03/25
技術記事 Creating an immersive automotive audio experience with higher output power and Cla PDF | HTML 2022/02/22
アプリケーション・ノート Basics of Ideal Diodes (Rev. B) PDF | HTML 2021/10/05
アプリケーション・ノート Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021/03/29
技術記事 4 audio trends transforming the automotive industry PDF | HTML 2020/07/13
アプリケーション・ノート Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection 2020/04/30
ホワイト・ペーパー 車載用オーディオでアンプのサイズと熱負荷を最小にするための設計上の検討事項 英語版 2020/01/19
技術記事 3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I PDF | HTML 2019/10/02
アプリケーション・ノート Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Desi 2019/05/22
ホワイト・ペーパー ドライバーの注意を妨げないインタラクティブなインフォテインメント・システムの設計 2019/03/25
アプリケーション・ノート Achieving Low IQ Voltage Supervision in Automotive, Wide-Vin Applications 2019/01/24
技術記事 What are the advantages of an automotive temperature sensor IC compared to an NTC? PDF | HTML 2018/06/13
技術記事 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2018/04/17
技術記事 Why you should use a Class-D audio amplifier in your automotive infotainment syste PDF | HTML 2018/01/08
ホワイト・ペーパー Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016/09/26
ユーザー・ガイド Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 2015/02/02