オートマティック・トランスミッション (AT)

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、ギア・シフトとアクスルの高精度制御を通じて、自動車の操縦、燃費、トルク制御を改善する AT (オートマチック・トランスミッション) の設計と製作に役立ちます。

設計要件

オートマチック・トランスミッション (AT) の設計要件:

  • 高信頼性で高性能の動作に役立つ、堅牢で安全性の高いソレノイド・ドライバと BLDC ゲート・ドライバ。
  • モーターとソレノイドの位置センサによる、高精度の位置センシング。
  • 最高の安全性レベルでシステムを実装できるように、システム冗長性に関する最新のアーキテクチャに対応。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー Bridging 12 V and 48 V in dual-battery automotive systems 2018/10/18
技術記事 What are the advantages of an automotive temperature sensor IC compared to an NTC? PDF | HTML 2018/06/13
ホワイト・ペーパー Driving the green revolution in transportation 2016/09/23