AC/DC 電源ユニット (PSU) - 12V DC、48V/54V DC 出力

製品とリファレンス デザイン

AC/DC 電源ユニット (PSU) - 12V DC、48V/54V DC 出力

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス デザインは、12V を出力し、80PLUS Titanium 規格への適合を目標とするコンパクトなサーバー電源ユニット (PSU) の製作に役立ちます。

設計要件

12V 出力のサーバー PSU の一般的な設計要件:

  • ソフト スイッチング方式、ブリッジレス PFC トポロジー、または GaN デバイスの採用を通じて、20 ~ 80% の負荷範囲にわたっていっそう向上した効率 (80PLUS Titanium)。
  • データ センター アプリケーションに適した小型サイズと高い電力密度。
  • スケーラビリティとコネクティビティを考慮して PMBus を搭載したデジタル ソリューション。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
試験報告書 3.6kW Single-phase totem-pole bridgeless PFC reference design with e-meter functionality (Rev. B) PDF | HTML 2024/07/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ