AC/DC 電源ユニット (PSU) - 12V DC、48V/54V DC 出力
製品とリファレンス デザイン
AC/DC 電源ユニット (PSU) - 12V DC、48V/54V DC 出力
概要
TI の IC とリファレンス デザインは、12V を出力し、80PLUS Titanium 規格への適合を目標とするコンパクトなサーバー電源ユニット (PSU) の製作に役立ちます。
設計要件
12V 出力のサーバー PSU の一般的な設計要件:
- ソフト スイッチング方式、ブリッジレス PFC トポロジー、または GaN デバイスの採用を通じて、20 ~ 80% の負荷範囲にわたっていっそう向上した効率 (80PLUS Titanium)。
- データ センター アプリケーションに適した小型サイズと高い電力密度。
- スケーラビリティとコネクティビティを考慮して PMBus を搭載したデジタル ソリューション。
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験報告書 | 3.6kW Single-phase totem-pole bridgeless PFC reference design with e-meter functionality (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/07/18 |