특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
Dallas Logic Corporation
전자 설계 및 프로토타이핑 서비스 공급자
2001년 1월에 창립한 Dallas Logic은 미국 텍사스주 맥키니에 위치해 있습니다. 댈러스/포트워스 지역과 전 세계 커뮤니티에 전자 설계 및 프로토타입 제공 서비스를 제공합니다. Dallas Logic은 텍사스 인스트루먼트 설계 서비스 네트워크의 회원입니다. Dallas Logic은 "간결하고 빠르게(lean and expedient)" 원칙을 토대로 운영하는 회사입니다. 효율적인 개발 전략을 활용하여 고객의 개발 비용을 낮추는 데 기여합니다. 당사는 품질을 중시하고, 경험 많은 직원을 활용하며 합당한 요율을 제공함으로써 고객에게 양질의 비용 효율적 솔루션을 제공하고 있습니다. 고객의 기대치를 넘는 전자 제품을 고객 회사에 제공하는 것이 당사 목표입니다. 고객이 만족하여 당사를 다시 찾도록 하는 것이 가장 중요한 목표입니다. 당사의 역량을 총동원하여 고객을 돕겠습니다.
-
214-282-3347
- 파트너에 문의하기
- www.dallaslogic.com
- 레퍼런스 디자인
- 평가 보드
- 북미
- 17217 Waterview Parkway
- Suite 1.202
- Dallas, Texas, 75252
- United States
자료
DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 평가 모듈
The DEV-ADC34J22 is a four-channel, 50MSPS ADC Module designed to integrate with Altera’s HSMC standard. The DEV-ADC34J22 features TI’s new JESD204B compliant ADC34J22 Analog Digital Converter (ADC), with clocking conditioning using TI’s LMK04828 jitter cleaner. It provides (...)
TIDA-00294 — 고속 ADC 레퍼런스 설계를 위한 Dallas Logic Corp 고성능 액티브 인터페이스
이 레퍼런스 설계는 ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B 데이터 컨버터 및 THS4541 완전 차동 증폭기를 사용하여 고속 ADC를 위한 고성능 액티브 인터페이스를 설계하는 방법을 보여줍니다. 이러한 유형의 회로는 센서 프론트 엔드, 모터 제어, 테스트 및 측정 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 설계 방정식의 회로 모델 및 파생 모델은 PCB의 실제 구현과 함께 제공됩니다. 이 구현 결과는 수동 AC 결합 변압기 인터페이스와 비교할 때 매우 유사한 성능을 표시하기 위해 제공됩니다.