Wintech Digital Systems Technology

DSP および DLP 光学エンジンの設計およびメーカー

Wintech Digital Systems Technology Corp. は、DSP 開発プラットフォームおよびカスタム DLP® 光学エンジンの設計・製造を専門とする DSP および DLP® 開発会社です。Wintech は電子工学業界で約 20 年の実績があり、世界中で 1 万社以上の顧客にサービスを提供してきました。この間、当社は多数のパートナー関係と、大量生産と少量生産の両方の顧客ニーズに対応する独自のサプライ チェーンを構築してきました。グローバルなサプライ チェーンを活用することで、Wintech は競合他社よりも迅速かつ低価格でカスタム製品を提供することが可能です。当社の知識と経験があなたのために働くようにしましょう。

Wintech は、スタッフの 90% 以上がエンジニアで構成されており、強力な社内研究開発能力を持っています。また、納期厳守で製品を提供することに優れた強力なプロジェクト マネジメント チームも擁しています。Wintech の電子工学における専門知識は、複数の特許取得につながり、DSP に関する多数の書籍の出版にも結びついています。Wintech は、米国、中国、アジア、ヨーロッパにオフィスと代理店を展開しています。当社の代理店は、韓国、日本、イスラエル、インド、ドイツ、イギリス、台湾にあります。Wintech の代理店にご興味がある方は、info@wintechdigital.com までご連絡ください。

DLP コントローラとドライバ
DLPA200 — DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ DLPC350 — DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ DLPC410 — DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC900 — DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

NIR (700nm 超) 対応 DMD
DLP650LNIR — 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

UV (420nm 未満) 対応 DMD
DLP7000UV — 0.7 インチ、XGA、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500UV — 0.95 インチ、1080p、UV、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD
DLP660TE — 0.66 インチ、4K UHD、2XLVDS 組の DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP4500 — 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FLQ — 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FYE — 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP7000 — 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500 — 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 光学モジュール
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 310 Via Vera Cruz,
  • STE 209C
  • San Marcos, California, 92078
  • United States

参照情報

評価ボード

WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速開発キット

Wintech W4100 開発キットは、TI (テキサス・インスツルメンツ) の DLP® Discovery™ 4100 開発プラットフォームに類似したもう 1 つの選択肢です。このキットは、上記プラットフォームと同じ FPGA プラットフォームおよび同じデータ・インターフェイスを搭載しており、最大 32,552Hz のフレーム・レートとグレースケール動作に対応しています。W4100 は、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV の各 DMD との互換性があります。

SDK4100 (...)
光学モジュール

WDST-3P-PRO4500 — WDST-3P-PRO4500

Wintech’s production ready optical engine (PRO4500) is a high brightness modular DLP-based projector designed for industrial applications. The PRO4500 is based on Texas Instrument’s DLP LightCrafter 4500 that utilizes the DLP4500 WXGA DMD and is compatible with both DLP4500FQE (150 (...)
光学モジュール

WDST-3P-PRO6500 — WDST-3P-PRO6500

Wintech の PRO6500 は、0.65 インチ 1080p 分解能の DMD、DLP6500FYE および DLP6500FLQ をサポートする量産対応のモジュール式光学エンジンです。この光学エンジンは、最大限の光強度を必要とする 3D プリント、3D 測定、およびマシン・ビジョン・アプリケーション向けに最適化されています。
光学モジュール

WDST-3P-PRO650NIR — Wintech PRO650NIR 大出力、描画ヘッド

PRO650NIR 描画ヘッドは、TI の DLP650LNIR 0.65 インチ WXGA DMD と DLPC410 のチップセットを搭載しています。このチップセットは、(ナイロン アプリケーションを含めた) 選択層焼結、動的レーザー マーキング、産業用印刷の各アプリケーションを想定しています。PRO650LNIR は、Wintech が提供する 1064nm または 976nm のファイバ レーザーを使用して 100W を上回る出力を供給します。これら以外に、お客様が用意したレーザーを、内蔵の SMA905 ファイバ インターフェイスと組み合わせて使用することもできます。既製の (...)

光学モジュール

WDST-3P-PRO6600 — Wintech PRO6600 4K UHD Production Ready Optical Engine

Wintech’s PRO6600 is a compact, production ready light engine delivering UHD 4K solution for 3D printing applications needing high resolution and large build volumes. It incorporates the DLP660TE 0.66" 4K DMD (3860x2160 array) and dual DLPC4422 controllers.
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。