VLAB Works

組込みソフトウェア ソリューション プロバイダ

VLAB Works (ASTC 社の一部) は、組込み電子システムのモデリング、シミュレーション、および仮想プロトタイピング向けソフトウェア技術の業界リーダーです。VLAB Works のお客様は、この技術を組込みシステム開発プロセスの仮想化および自動化に活用しています。当社は、ハードウェアをソフトウェアに、紙の仕様書をライブ シミュレーションに、遅れを早期に、遅さを速さに、制限を無制限に、複雑さをシンプルに、手作業を自動化に置き換える支援を行っています。

VLAB Works の技術とソリューションは、生産レベルのアジャイル組込み開発プロセスを可能にします。これらのプロセスは、製品開発スケジュールの加速、最適化されたソフトウェアおよびシステムの開発、品質向上、リスク低減、さらに物理的な実験設備やハードウェアの必要性を排除するのに役立ちます。VLAB Works は、お客様がより優れた製品を設計し、開発の質を高め、製造やハードウェアの必要性を削減し、地球環境の保全にも貢献できるよう支援しています。

VLAB Works の核となる使命は、モデリング、シミュレーション、オールイン ソフトウェアによる製品プロトタイピングの幅広い適用における障壁を低減し、従来の業界開発ツールや手法に代わる新たな選択肢を提供することです。VLAB を活用することで、企業はこれらの技術の社内開発業務への導入および適用にかかる複雑さとコストを大幅に削減できます。さらに、VLAB のお客様は、設計エコシステムに参加する自社の顧客やパートナーに対するサポート コストを大幅に削減できます。VLAB が開発プロセス全体に提供するエンド ツー エンドの価値提案は、企業がより高い投資収益率を達成するのに役立ちます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM6411 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6412 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6421 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6422 PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ搭載、デュアルコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアルコア Cortex-R5F AM6441 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6442 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM69A 自律型移動ロボット、マシン ビジョン、モバイル DVR (デジタル ビデオ レコーダ)、AI ボックスの各用途向け、1 ~ 12 台のカメラに対応、32TOPS (1TOPS は 1 秒あたり DRA821U ネットワークとコンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72 と 4 ポートのイーサネットと 4 レーンの PCIe を搭載した SoC DRA829J ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC DRA829V ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC TDA4VM ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
お問い合わせ
ご提供リソース
  • サポート・ソフトウェア
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • Level 1, 97. Pirie Street
  • Adelaide
  • Australia

参照情報

サポート・ソフトウェア

VLAB-3P-V-EVM — ASTC の VLAB:仮想開発プラットフォームとツール

VLAB Works は、組込みエレクトロニクス システムのモデリング、シミュレーション、仮想プロトタイプ製作を行うソフトウェア テクノロジーの分野で業界をリードしています。VLAB のテクノロジーとソリューションを活用すると、組込みシステムの開発に、自動化とアジャイル プロセスを適用できます。お客様がより良い製品の設計、より効率的な開発、製造とハードウェアに関するニーズの低減を進め、地球環境の維持を推進できるように、VLAB Works がお手伝いします。TI の多様な SoC に対応する VLAB (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。