Sundance Multiprocessor Technology

DSP 用ハードウェア モジュール プロバイダ

Sundance Multiprocessor Technology Ltd. は 1989 年に設立されました。Sundance 社の戦略は、高性能な組込み処理市場向けに、競争力のある価格で優れた技術を備えた包括的な製品を製造することです。

当社の最初の製品は、並列処理市場向けに設計されました。製品ポートフォリオには、PC アドイン ボードとモジュールがありました。Sundance は、幅広いプロセッサ モジュールとボードを急速に開発し、構築しました。このシリーズには多くの特殊用途モジュールが含まれており、Sundance はシステム設計者やメーカーのための「ワンストップ」ショップとして機能できました。

現在、Sundance の製品範囲には、テキサス インスツルメンツの TMS320C6x ('C6x) プロセッサ シリーズに基づくモジュラー システムが含まれています。多くの製品は現在、第 2 世代または第 3 世代に属し、顧客の需要に対応して改良されています。

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC3484 クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • Unit 20, Chiltern House
  • Waterside
  • Chesham, HP5 1PS
  • Great Britain

参照情報

評価ボード

SUNM-3P-SOM — This module uses the Texas Instruments four channel DAC

SMT-FMC211 uses the Texas Instruments 4 channel DAC – TI’s Quad 1.25GHz DAC3484. This device offers excellent SFDR performance better than 70dBc, with an output sample rate of over 312MSPS. It interfaces to an Artix-7 XC7A15T-2C FPGA using a 16 bit differential DDR bus. The FPGA (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。