STAR-Dundee Ltd.

航空宇宙エンジニアリング企業

STAR-Dundee は、宇宙船のオンボードでのデータ処理と処理技術に焦点を当てた航空宇宙エンジニアリング企業です。同社は、世界の宇宙機関や国際的な航空宇宙産業に、幅広い試験開発機器、チップ設計、IP コアを提供しています。STAR-Dundee は、SpaceWire および SpaceFibre 技術の世界的リーダーです。

SpaceWire は、機器を大容量メモリ、データ プロセッサ、制御プロセッサに接続する宇宙船のオンボード データ処理ネットワークです。SpaceWire には、高速、低消費電力、簡単、比較的低い実装コスト、アーキテクチャの柔軟性など、多くの宇宙ミッションに理想的な特定の特性がいくつかあります。

SpaceFibre は、宇宙飛行アプリケーション向けのマルチギガビット / 秒のオンボード ネットワーク技術であり、電気ケーブルまたは光ファイバ ケーブルで動作します。これは SpaceWire の機能を補完します。データ レートを 1/10 に改善、ケーブルの質量を 1/2 に削減、Quality of Service (QoS) と FDIR 機能を提供します。

STAR-Dundee は、SpaceWire および SpaceFibre プロジェクトをサポートし、成功に導くために必要な、世界をリードする専門知識と技術を持っています。2002 年にスタートした STAR-Dundee は、ダンディー大学の宇宙技術センターで生まれ、同社のスタッフが 15 年以上にわたり、SpaceWire 規格の技術的な研究を主導しました。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS50601A-SP 耐放射線特性 QMLV、3V ~ 7V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ TPS7H4001-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、3V ~ 7V 入力、18A 同期整流降圧コンバータ

 

NAND ゲート
SN54AC00-SP 宇宙用、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V NAND ゲート

 

eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS7H2201-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5V ~ 7V 入力、6A eFuse

 

コンパレータ
LM139AQML-SP 低消費電力、低オフセット電圧、クワッド コンパレータ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7H1101A-SP 耐放射線特性 QMLV、1.5V ~ 7V 入力、3A、低ノイズ、調整可能 LDO (低ドロップアウト) レギュレータ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • Third-party accessory
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • STAR House, 166 Nethergate
  • Dundee, DD1 4EE
  • Scotland

参照情報

Third-party accessory

STARD-3P-STAR-TIGER — SpaceFibre 向け、TI の耐放射線特性電源 IC と各種アナログ IC 採用、STAR-Dundee の STAR-Tiger 電源

STAR-Tiger は、高性能な SpaceFibre ルーティング スイッチであり、EU (欧州連合) Hi-SIDE プロジェクトに属しているほか、欧州宇宙フォーラム (European Space Forum) の宇宙革新賞 (Innovation in Space Award) を受賞しました。STAR-Tiger ユニット内の電源ボードは、ルーティング スイッチの実装で採用している Xilinx KU060 FPGA に 1次側電源レールを供給します。STAR-Tiger 電源ボードは、TI (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。