(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
SMH Technologies
イン システム プログラミング ソリューションのプロバイダ
SMH Technologies は、電子基板製造業向けのインシステム プログラミング ソリューションを専門とする、グローバルで独立したハイテク企業です。
SMH Technologies は、市場で入手可能な最高レベルのインシステム プログラミング (ISP) テクノロジで世界的に認められています。研究開発分野への継続的な投資により、SMH Technologies は技術的な競争優位性を築き維持しており、これにより同社は ISP 技術における世界的リーダーの地位を保っています。
-
+39 0434 421 111
- パートナーへのお問い合わせ
- www.smh-tech.com
- ハードウェア・プログラミング・ツール
- 評価ボード
- アジアの他の地域
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
- Via Giovanni Agnelli, 1
- Villotta di Chions, 33083
- Italy
参照情報
SOFTM-3P-BSMART — SMH Technologies Bsmart プログラミングユニット
Bsmart は、単一サイトのイン・システム・プログラマです。USB、LAN、または Bluetooth 接続で動作できます。使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス。コンパクトなサイズのため、ポストプロダクションまたはポストセールス プロセス中にターゲット デバイスで動作するための真の可搬性ソリューションです。
サポートされている TI デバイスを表示するには、https://smh-tech.com/category/texas-instruments/ をご覧ください
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-2-0 — SMH Technologies FlashRunner 2.0 8ch および FlashRunner 2.0 16ch プログラミング ツール
FlashRunner 2.0 はユニバーサルなインシステム プログラミング ソリューション (ISP) で、4 つの構成で利用可能です。4、8、12、16 のチャネルを使用して同時に最大 16 個まで、それぞれが異なるターゲットであっても同時にプログラムできます (デマルチプレクサ ツールを使用すれば 32 個のターゲット)。新しいグラフィカル ユーザー インターフェイス (Workbench) により、全体的な構成作業が不要になります。マウスを数回クリックするだけで、作業プロジェクトを作成でき、ターゲット (...)
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-HS — SMH Technologies FlashRunner 高速プログラミング ツール
FlashRunner HS はマルチエンド プログラミング システムです。代表的なプログラミング システム機能は、中央制御ユニットと、USB Type-C ケーブル経由で接続された最大 8 つのペリフェラル アクティブ モジュール間で共有されます。新しいグラフィカル ユーザー インターフェイス (Workbench) により、全体的な構成作業が不要になります。マウスを数回クリックするだけで、作業プロジェクトを作成でき、ターゲット デバイスとお客様のファームウェアの不一致を検出したり、電源の設定を行ったりすることができます。
サポートされている TI デバイスを表示するに (...)
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-NXG — SMH Technologies FlashRunner LAN 2.0 次世代プログラミング ツール
FlashRunner LAN2.0 NeXt Generation は、1 ~ 4 の並列チャネルで利用可能な汎用インシステムプログラミングソリューション (ISP) です。シンプルなリモート セッションにより、さらにチャネルを (2 から最大 4 まで) 増やすことができます。FlashRunner LAN2.0 NXG は、治具に統合できるよう設計されているため、非常にコンパクトで小型です。新しいグラフィカル ユーザー インターフェイス (Workbench) により、全体的な構成作業が不要になります。マウスを数回クリックするだけで、作業プロジェクトを作成でき、ターゲット (...)