SCUTTLE Robotics LLC

オープンソースのロボット プラットフォーム プロバイダ

SCUTTLE™ は、テキサス A&M 大学の地下研究室で生まれたモジュラー型オープンソース ロボティクス プラットフォームであり、学生やエンジニア スタッフなどの「メーカー」によって設計されました。これは、柔軟性、拡張性、耐久性、手頃な価格を兼ね備え、モバイル ロボティクス工学の教育に適したプラットフォームです。

SCUTTLE プロジェクトは、2018 年に開講された学際工学学位プログラムの最初のコースの教育カリキュラムと並行して開発されました。その当時、センサー、機械設計、ソフトウェアを含む学習目標を満たす、手頃な価格の市場製品が見つかりませんでした。理論と実践のギャップを埋めるために、当社は SCUTTLE プラットフォームの開発を開始しました。そして、ロボティクスへの参入障壁を下げるために、すべての情報を公開することに決めました。また、世界中の愛好家、企業、学術機関の間でプロトタイピングのためのエコシステムを始めました。その結果、強力な自律機能、IoT 接続性、優れたペイロード性能を備えたロボットが誕生しました。現在では、オープンソース コミュニティの支援を受けて、設計ドキュメントも容易に入手可能です。

SCUTTLE の設計は、一切の加工を必要とせず、世界中で低コストで入手可能な部品のみで構成されています。SCUTTLE を自作するためのすべてのドキュメントは、当社のウェブサイトで入手可能です。

お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • United States of America

参照情報

評価ボード

SCTTL-3P-KITS — SCUTTLE Open-Source, Payload-Ready Mobile Robot Platform

The SCUTTLE robot is a fully open-source mobile platform backed by free educational content, a library of designs and an engineering community spanning mechatronics areas.

SCUTTLE with the newly-integrated Texas Instruments TDA4VM starter kit board supports mobile robot research tasks such as (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。