Recom Power GmbH

電子電力製品およびソリューション

RECOM は、1W 未満から数十 kW までのあらゆる電力クラスに対応した標準およびカスタマイズされた DC/DC および AC/DC コンバータを幅広く製造しており、さまざまなフォーマットのスイッチング レギュレータや LED ドライバも提供しています。本社はオーストリアのグムンデンに位置し、最先端の物流、研究開発センター、ラボ棟を備え、世界的な流通ネットワークによって支えられています。RECOM の名前は、高品質、誠実さ、革新性、そして優れた顧客サービスの代名詞となっています。
絶縁型 CAN トランシーバ
ISO1042 70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート、絶縁型 CAN トランシーバ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • Münzfeld 35, 4810
  • Gmunden
  • Austria

参照情報

評価ボード

RECOM-3P-R-REF03-CAN1 — 推奨される絶縁型 CAN およびパワー リファレンス ボード、ISO1042 および R1SX-3.305/H 絶縁型 DC/DC コンバータ搭載

Recom の R-REF03-CAN1 リファレンス ボードを使用すると、設計エンジニアは絶縁型 CAN バス システムの迅速な開発と分析を実行できます。電気的に絶縁された ISO1042 CAN トランシーバが内蔵されており、CAN FD モードで最高 5Mbps のデータレートに対応しており、Classic CAN よりはるかに高速にペイロードを伝送できます。R-REF03-CAN1 リファレンス ボードは、RECOM の R1SX などの絶縁型電源の機能を示します。この機能により、CAN デバイスは、データ (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。