Radiocrafts AS

ライセンス不要の ISM バンドを利用した高性能 RF モジュールのプロバイダ

Radiocrafts は、RF モジュールの設計と製造を手がける業界有数の企業です。Radiocrafts の標準 RF モジュールは、ライセンス不要の ISM バンドを利用した多様な無線アプリケーション向けに、小型で使いやすく、低コスト、低消費電力、高性能な RF ソリューションを提供します。これらのモジュールを利用することで、RF 設計の知識がない OEM メーカでも簡単に無線技術を自社製品に組み込むことができ、市場投入までの期間や設計、試験、認証にかかるコストを削減できます。Radiocrafts は、カスタム開発や用途別製品開発にも対応しており、初期のプロジェクト構想から量産製品の納品まで一貫して顧客をサポートしています。

Radiocrafts は現在、169MHz、433MHz、868MHz、915MHz、2450MHz の周波数帯に対応したソリューションを提供しており、Wireless M-Bus、KNX、ZigBee、6LoWPAN、SIGFOX、WIZE などの無線プロトコルだけでなく、TinyMesh や RC232 などの独自ソリューション、最新の製品ラインである RIIoT や RIIM にも対応しています。

RF フロント エンド モジュール
CC1190 850 ~ 950MHz RF フロント エンド

 

Sub-1GHz トランシーバ
CC1020 402 ~ 470MHz と 804 ~ 940MHz 帯域の狭帯域アプリケーション向け、シングルチップ FSK/OOK CMOS ワイヤレス トランシーバ CC1120 狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC1125 狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC1200 低消費電力、高性能のワイヤレス トランシーバ

 

Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

 

他のワイヤレス製品
CC2510 8051 マイコン (MCU) と 16KB または 32 KB のメモリ搭載、2.4GHz 無線トランシーバ CC2591 2.4GHz レンジ エクステンダ CC2592 最大 +22dBm の出力電力、2.4GHz レンジ エクステンダ

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2530 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • ヨーロッパ
  • 北米
本社
  • Sandakerveien 64
  • NO-0484
  • Oslo
  • Norway

参照情報

評価ボード

RDCR-3P-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules

Embedded radio modules with embedded protocol stack.
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。