Phantom AI

ソフトウェア ベースの自動運転ソリューション プロバイダ

自動車と AI に関する深い専門知識を持つチームによって設立された Phantom AI は、先進運転支援システム (ADAS) に適した、コンピュータ ビジョンとセンサ フュージョンを活用した包括的な自動運転プラットフォームを提供し、事故の低減、人命救助、運転の快適性向上に貢献します。PhantomVision™ は、TI の TDA4x プロセッサ ファミリ向けに高性能の L2+ ソリューションを取り揃えているほか、AM62A7-Q1 のコスト重視の GSR (2) フロント カメラ ソリューションも実現しています。どのソリューションも自動車メーカーの要件を満たしており、TI のディープ ラーニング エンジン (TIDL) と Phantom 独自のマルチ DSP/MMA スケジューラを組み合わせて、シングルまたはマルチ カメラの使用事例で、ADAS 認識において比類のない精度と低レイテンシを実現します。

 

PhantomVision™ の中核にあるのは、柔軟性と信頼性、拡張性に優れたディープ ラーニング ベースの認識スタックです。車両、VRU、空き容量、交通標識 / 光の検出などを分類し、車両周辺の複雑で困難な交通環境を分析します。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ

 

車載運転支援 SoC
TDA4AEN-Q1 ビジョン認識と分析向け、Quad Arm® Cortex®-A53、4 TOPS の AI、および C7xDSP を搭載した SoC TDA4AL-Q1 ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、および C7xDSP を搭載した SoC TDA4VE-Q1 ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC TDA4VH-Q1 ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、32 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC TDA4VM-Q1 ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC TDA4VP-Q1 ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、24 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
お問い合わせ
ご提供リソース
  • アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • 380 N Bernardo Ave
  • Mountain view, California, 94043
  • United States of America

参照情報

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PAI-3P-PHANTOMVISION — ADAS 車載アプリケーション向け、Jacinto プロセッサ上で動作する、Phantom AI のビジョン ソフトウェア

PhantomVision™ is a scalable, flexible and reliable deep learning based computer vision solution that provides a comprehensive suite of Euro NCAP compliant ADAS features. It is a visual perception engine that enables a single or multiple cameras to autonomously recognize road objects and (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。