KS Technologies LLC

ハードウェア アクセサリとモバイル アプリケーションのデベロッパー

2003 年設立の KS Technologies, LLC は、ハードウェア アクセサリとそれを動かすモバイル アプリの開発を行っています。当社は、ワイヤレス技術開発 (LoRaWAN、Bluetooth Low Energy、WiFi、ZigBee、NFC)、有線技術開発 (USB、Ethernet、Lightning)、モバイル オペレーティング システム アプリ開発 (iOS、Android)、組込みシステム (FreeRTOS、Zephyr、Debian、Yocto)、およびクラウドベースのアルゴリズムとアプリケーション(AWS、Azure) における専門知識を有しています。

上記各分野に専任のエンジニアリング リソースを擁する KST は、お客様のプロトタイプから量産までのニーズに対応できる体制を整えています。次のイノベーションに関するご相談のため、ぜひお気軽にお問い合わせください!

2022 年度より、マイクロプロセッサやマイコンを搭載した製品のフラッシュ、テスト、改良に特化した Peak Test Lab を設立しました。この特化型サービスの詳細については、https://www.peaktestlab.com をご覧ください。

DLP コントローラとドライバ
DLPC150 — DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC350 — DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ

 

NIR (700nm 超) 対応 DMD
DLP2010NIR — 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4500NIR — 0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • サンプル・コードまたはデモ
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 11580 Black Forest Road
  • Suite #60 
  • Colorado Springs, Colorado, 80908
  • United States

参照情報

サンプル・コードまたはデモ

KST-3P-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository

The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository. This allows you to very quickly get up-and-running as a mobile developer wishing to take advantage of the NIRScan Nano's capabilities. The SDK allows easy integration into your shipping, native (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。