Keynote Photonics

DLP 設計ハウス/ モジュール プロバイダ

Keynote Photonics は、DLP 技術に精通したプロフェッショナル集団です。当社の知識は、TI の DLP 部門でエンジニア、科学者、発明者、イノベーターとして積み重ねてきた数十年にわたる経験に基づいています。当社は TI と密接な協力関係を維持し、フォトニクス分野およびディスプレイ市場の両方で多様なソリューションを提供しています。

当社はお客様の成功と新たなイノベーションによるビジネス成長の実現に深くコミットする、情熱あふれる技術者集団です。当社のチームは優れた映像作りに長年携わっており、プロジェクション技術の分野で標準を築いてきました。今後も限界を押し広げる革新的な新製品を生み出していくことを楽しみにしています。

Keynote Photonics の目標は、DLP 技術を活用してお客様の製品設計を最大化し、貴社が次のステージへ進むための知見を提供することです。当社のチームは DLP システムおよび製品において数十年の経験を持ち、テキサス・インスツルメンツで多くの技術革新に貢献してきました。また、当社は製造エコシステムとの幅広いネットワークを活用し、お客様の製品を迅速かつ効果的に市場投入できる体制を整えています。

DLP コントローラとドライバ
DLPC350 DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ

 

NIR (700nm 超) 対応 DMD
DLP4500NIR 0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP4500 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 光学モジュール
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 1301 Central Expressway South
  • Suite 120
  • Allen, Texas, 75013
  • United States of America

参照情報

光学モジュール

KP-3P-DLP4500EVM — Keynote Photonics DLP4500 評価モジュール

Keynote Photonics offers a number of optical engine options, featuring DLP4500/DLPC350 DLP® chipset.

The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The (...)
光学モジュール

KP-3P-DLP660TE-D — DLP660TE を使用したディスプレイに対応する、Keynote Photonics の各種光学モジュール

Keynote Photonics is an independent 3rd party company with expertise in designing and manufacturing optical modules utilizing DLP products. An optical module is a compact assembly that includes a digital micromirror device (DMD), an illumination source, optics and associated mechanics. These (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。