(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.
ワイヤレスおよびモノのインターネット (IoT) モジュール メーカー
Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd. は 1994 年に設立され、ワイヤレスおよびモノのインターネット (IoT) 製品の設計、処理、製造を中心に活動しています。製品の研究開発チームは、30 年近くにわたってワイヤレス RF の経験を積んできました。ワイヤレス技術には、Bluetooth®Low Energy、Wi-Fi®、ZigBee®、Sub-G、LoRaWAN®、NB-IoT、LTE Cat-1、LTE Cate-4、GPS-OBDII などがあります。同社は ISO9001、ISO14001、ISO45001 の 3 つのシステム認証を取得し、同社の製品は BQB、CE、FCC、TELEC、SRRC などの多くの認証を取得しています。
Beijing Jia An Electronics Technology は、ワイヤレス モジュール、インテリジェント ゲートウェイ、DTU データ送信、ワイヤレス メーター読み取りシステム、ビーコン測位、ウェアラブル デバイス、およびその他の製品のアプリケーション ソリューションを提供します。これらの製品アプリケーションは、インテリジェントなリテール、産業オートメーション、高齢者ケア、健康と医療、自動車の盗難防止、農業など、多くのインテリジェント分野で広く使用されています。
-
+6-10-68889971
- パートナーへのお問い合わせ
- www.rf-products.com
- Third-party accessory
- ドーター・カード
- アジアの他の地域
- アフリカ
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
- Rm1002, FL.10 Bldg.B, Yard 28 Pingguoyuan Road Shijingshan District
- Beijing, 100041
- China
参照情報
JIAAN-3P-TA3351NA-A — Cansec Wireless TA3351NA-A Wi-Fi® 6 と Bluetooth® LE 5.4 モジュール
JIAAN-3P-WIRELESS-MODULES — CC2340 と CC1352 向け、JIA An Electronics Technology の AN2340SA-B と AN1352P7 の各ワイヤレス モジュール
Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd. が同社の Cansec Wireless ブランドで供給している、ワイヤレスと IoT 向けモジュールです。AN2340SA-B モジュールは、32 ビット Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン (MCU) である CC2340 SimpleLink™ をベースとし、2.4GHz の Bluetooth® Low Energy 5.3 に対応する、ソフトウェアとハードウェアを組み合わせた小型 (...)