(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
iSOFT INFRASTRUCTURE SOFTWARE CO., LTD.
Founded in 2008, iSOFT focuses on the R&D and industrialization of domestic operating systems
In the field of automotive basic software, iSOFT develops ORIENTAIS Classic AUTOSAR SW platform and Adaptive AUTOSAR SW platform,providing a full lifecycle tool chain for the design, development, configuration, integration, and testing of automotive SW, localized one-stop services, and chip ecological support to OEMs and tier suppliers.
Arm Cortex-M0+ マイコン
お問い合わせ
-
+86-400-6013-123
- パートナーへのお問い合わせ
- www.i-soft.com.cn/
ご提供リソース
- アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
サポート対象の地域
- 中国
本社
- 21F, NO.127 Bailianjing Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai City, China
- 11th Floor, Building B, Taiji Campus,Rongda Road 7th,Chaoyang District, Beijing City, China
- Shanghai, Shanghai, 200126
- China
参照情報
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
ISOFT-3P-AUTOSAR — iSOFT 車載インフラ ソフトウェア製品
iSOFT は、OEM と部品供給業者向けに、包括的なクラシック プラットフォーム MSPM0 をベースとする AUTOSAR ソリューションを提供しています。カスタマイズされたソフトウェアを提供し、MSPM0 ベースの移行をサポートできます。
- SWC 設計、BSW 構成、RTE 統合に対応する包括的な AUTOSAR 開発ツールチェーンです。
- 広範なコンプライアンスとサポート:AUTOSAR CP 3.1.5、4.2.2、R19-11 の要件に適合し、ISO 26262 ASIL D と ISO/SAE 21434 の認証を受けています。
- (...)
免責事項