Inxpect SpA

Inxpect engineers safety radar sensors for industrial automation, robotics and other markets

Inxpect's safety radar systems (SIL2, PLd), equipped with 3D sensing and exceptional resilience to environmental disruptions, play a crucial role in enabling machines to safely perceive their surroundings. This revolutionizes the collaboration between humans and machines, bridging the gap between safety and productivity. With a rapidly expanding and diverse team, as well as offices in Italy, Spain, Germany, China, and the USA, Inxpect stands as the global leader in the safety radar sensor market.

産業用ミリ波レーダー センサ
IWR6843 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • Via Serpente 91
  • Brescia, 25131
  • Italy

参照情報

評価ボード

INXPECT-3P-S200 — Inxpect S200 安全性レーダーセンサ

Inxpect 安全性レーダー センサは、危険な領域でアクセスしている、または危険な領域に存在しているオペレータを検出できるほか、検出ゾーンと警告ゾーンを動的に設定する機能も搭載しています。これらの製品は、スマート FMCW (周波数変調連続波) レーダー デバイスであり、TI の IWR6843 ミリ波センサ チップをベースとし、独自の Inxpect 検出アルゴリズムを搭載しています。Inxpect の安全性レーダー センサは、ミリ波の V バンド (60GHz) で動作します。(信号を送信した後) (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。