DSP Innovations

DSP ソフトウェア ソリューション プロバイダ

当社は、DSP ソフトウェアのサプライヤです。

当社は 2007 年より「DSP Innovations」ブランドで活動しており、あらゆるプラットフォーム向けに高度に最適化されたソフトウェアを提供しています: DSP、RISC、およびその他のコンポーネントも含まれます。

当社は独自および標準の技術・製品を開発・提供し、お客様の特定の条件や要件に合わせてカスタマイズしています。

当社の主力分野は音声技術および音声コミュニケーションです: - 革新的な音声圧縮技術 (音声コーディング) - 音声強調 (ノイズおよびエコー キャンセレーション、スペクトル イコライゼーションなど) - 誤り制御符号化 (チャネル符号化) - 高度な「結合ソース チャネル符号化」技術 - ボイス バンド低遅延モデム、など。

当社は、音響ノイズやあらゆるチャネル エラーに強い、革新的で高品質なボコーダーを開発しています。

当社の独自ボコーダー (TWELP、SPR など) は第三者の特許を一切侵害せず、同等のビット レートの有名なボコーダーと比べて優れた特性を持っています。

当社は、デジタル信号処理に豊富な経験を持つ科学者、ソフトウェアおよびハードウェア エンジニア、開発者、プログラマー、若手人材および評価の高い専門家からなるチームで、通信機器や IT 分野の多様なアプリケーション向けに独自技術と製品の開発を行っています。

オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C5504 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB 搭載 TMS320C5505 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5514 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB 搭載 TMS320C5515 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB と LDC インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5517 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5532 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz TMS320C5533 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載 TMS320C5534 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載 TMS320C5535 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ソフトウェア・コーデック
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 17 Cours Balguerie Stuttenberg
  • Bordeaux, 33-9-70403399
  • France

参照情報

ソフトウェア・コーデック

DSPI-3P-DSPVOIPCODECS — DSP Innovations 社の DSP VoIP コーデック

DSP Innovations is a supplier of C5000TM DSP-software and engineering services. Proprietary and standard vocoders from DSPINI have superior characteristics, operate in range from 300 bps up to 64 kbps and are used in: secure voice, software defined radio, wireless, VoIP, voice storage, and more. (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。