(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
B Secur
心臓の健康技術およびアルゴリズムの開発企業
B-Secur は、高度な ECG 信号処理と分析のリーダーであり、次世代のウェアラブル機器や医療機器を駆動する FDA クリア ソフトウェアを開発しています。同社の使命は、幅広い製品と環境にわたり、現実世界での正確な心臓の健康に関する洞察を可能にすることで、人々の生命を守り、生活を向上させることです。
フラッグシップ技術である HeartKey® は、連続およびスポットチェックの心拍数モニタリング向けに高精度な ECG 解釈を提供し、心房細動、徐脈、頻脈など複数の不整脈検出をサポートします。HeartKey® はデバイス非依存であり、スマートウォッチ、フィットネス バンド、外来心拍モニタなどのコンシューマ向けウェアラブル機器や医療システムに統合できます。組込みとクラウドの両方の実装をサポートしており、低消費電力デバイスや接続型ヘルス プラットフォームへの導入に対応できます。
社内のバイオセンシング研究・検証施設である ABEL Labs を通じて、心電図と生体インピーダンスなどの新たなセンシング手法の融合を探求し、コネクテッド ヘルス イノベーションの未来を前進させています。
ソフトウェア解析にとどまらず、B-Secur では電極設計、ハードウェア設計、システム検証、FDA 510(k) 申請準備や ISO 13485 の品質管理を含む規制サポートの専門知識も提供します。
世界のテクノロジー リーダーからの信頼を受けて、開発を加速し、統合のリスクを低減し、パートナーが高性能な医療グレード デバイスを自信を持って市場投入できるよう支援します。
- ドライバまたはライブラリ
- ヨーロッパ
- 北米
- B-Secur Limited, City Quays 3,
- 92 Donegall Quay
- Belfast, BT1 3FE
- Northern Ireland
参照情報
BSECUR-3P-ALGORITHMS — B SECUR ECG Algorithms and Electrode Design Services
HeartKey は、強力で高精度の ECG (心電計) アルゴリズムで構成されたセットであり、コンシューマ、IoT、医療の各分野で、低消費電力でメモリの少ない次世代デバイスで使用できます。これらに該当するのは、スマートウォッチ、スマート衣料品、医療、車載、スマート・ホーム・デバイス、ハンドヘルド・デバイスです。HeartKey は、ユーザー ID、健康維持、健康管理などに関連する高度な機能で構成されています。数年にわたる調査研究の後、複数の社内エキスパートが開発を担当したこの独自アルゴリズム・セットは、FDA が承認した不整脈分析機能も搭載しています。HeartKey (...)