AUTOMATA

産業用オートメーション ソリューション プロバイダ

Automataは、Cannon Group の傘下企業で、産業オートメーションを専門としています。Cannon Automata のソリューションは、同社のミッションとビジョンを体現しています。つまり、市場の技術革新、柔軟性、競争力へのニーズに応えるために、製品、アプリケーション、エンジニアリング ソリューションの設計、開発、製造を行っています。35 年にわたって培った経験を活かし、それを戦略的パートナーや技術パートナーと共有します。これらすべてのリソースにより、Cannon Automata は専門的な技術スキルを習得し、それらを多分野にわたるプロジェクトに統合することができます。社名は、オートメーションの分野において、高品質、高効率、革新性の代名詞となっています。この 3 つの事業分野は共存し、互いに補完し合うことで、市場をグローバルにカバーしています。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM3356 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN AM3357 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN AM3358 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN AM3358-EP Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN AM3359 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN AM4376 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS AM4377 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT AM4378 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス AM4379 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス AMIC120 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、10 種類以上の各種イーサネット プロトコルとエンコーダ プロトコルに対応
お問い合わせ
ご提供リソース
  • サポート・ソフトウェア
サポート対象の地域
  • ヨーロッパ
  • 北米
本社
  • Gewerbering 5
  • Ried
  • Germany

参照情報

サポート・ソフトウェア

AUTOMATA-3P-INDUSTRIALCOMMS — Cannon Automata Sercos III

Sercos III Slave Communiction Stack を採用すると、各種スレーブ・デバイスで、リアルタイム Ethernet プロトコルである Sercos III を実装できます。ソース・コードは、SCP (Sercos Communication Profile、Sercos 通信プロファイル) と GDP (General Device Profile、汎用デバイス・プロファイル) を記述しています。さらに、このスタックは、拡張診断機能や電子ラベルなど、多くのオプション機能クラスと機能グループをすでに定義しています。ほかに、SMP (Sercos Messaging (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。