Adaptive Digital Technologies, Inc.

音声/ オーディオ ソリューション プロバイダ

音声品質は科学であると同時に芸術でもあり、すべてに適合する単一の設計というものは存在しません。Adaptive Digital は、現場で実証されたスケーラブルな最新音声強調アルゴリズム/ ソリューション、柔軟な設定オプション、実際の運用経験を提供することで、ユーザーはそれぞれの環境で卓越した音声通話性能を実現でき、音声コミュニケーション アプリケーションの品質と明瞭さが大幅に向上させます。

Adaptive Digitalの製品には、高精細音響エコー キャンセレーション (HD AEC™)、HD ステレオ音響エコー キャンセレーション、パケット ライン ネットワーク エコー キャンセレーション、SIP 対応ボイス エンジン、高密度会議エンジン、音声圧縮、電話通信、および多様なプラットフォーム向けの音声品質アルゴリズムが含まれます。

Adaptive Digital は、TI のデザイン ネットワークおよび ARM コミュニティのメンバーです。

Adaptive Digital の創設者兼社長である Brian M. McCarthy は、音声圧縮、エコー キャンセレーション、電話信号処理の製品ラインの起源となる人物です。

オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C5504 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB 搭載 TMS320C5505 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5514 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB 搭載 TMS320C5515 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB と LDC インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5517 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5532 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz TMS320C5533 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載 TMS320C5534 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載 TMS320C5535 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C6412 — C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と McASP と I2cC とイーサネット搭載 TMS320C6414 — McBSP 機能搭載、最大 720MHz、C64x 固定小数点 DSP TMS320C6415 — C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI 搭載 TMS320C6416 — C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI と VCP/TCP 搭載 TMS320C6418 — C64x 固定小数点 DSP - 600MHz、McBSP と 2 x PCI 搭載 TMS320C6421 — C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 16 ビット DDR2 SDRAM 搭載 TMS320C6455 — C64x+ 固定小数点 DSP、最大 1.2GHz、64 ビット EMIFA、32 および 16 ビット DDR2、1Gbps イーサネット TMS320C6457 — 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6742 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 200MHz TMS320C6743 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 375MHz TMS320C6745 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、QFP 搭載 TMS320C6746 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz TMS320C6747 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 搭載 TMS320C6748 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、SATA 搭載

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
OMAP-L132 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 200MHz OMAP-L137 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz OMAP-L138 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz TMS320C6472 — 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6474 — マルチコア デジタル シグナル プロセッサ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ソフトウェア・コーデック
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 1710 Walton Road
  • Suite 301
  • Blue Bell, Pennsylvania, 19422
  • United States

参照情報

ソフトウェア・コーデック

ADT-3P-DSPVOIPCODECS — Adaptive Digital Technologies 社の DSP VOIP、スピーチ / オーディオ・コーデック

Adaptive Digital is a developer of voice quality enhancement algorithms, and best-in-class acoustic echo cancellation software that work with TI DSPs. Adaptive Digital has extensive experience in the algorithm development, implementation, optimization and configuration tuning. They provide (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。