Xilinx

Empresa de tecnología y semiconductores que suministra principalmente disp. lógicos programables.

Xilinx desarrolla plataformas de procesamiento altamente flexibles y adaptativas que permiten una rápida innovación en una variedad de tecnologías, desde la nube, hasta el borde, a los dispositivos finales inteligentes. Fundada en 1984, Xilinx inventó la matriz de puertas programables de campo (FPGA) y fue la primera empresa de semiconductores sin fábrica. En 2012, la compañía introdujo el primer producto basado en silicio apilado en 3-D utilizando tecnología de intercalador de silicio. Hizo historia con los primeros sistemas en chip (SoC) extensibles al integrar estrechamente un sistema de procesador con lógica programable. Más recientemente, en 2019, Xilinx introdujo una tecnología de computación adaptativa que ofrece inferencia de IA innovadora y rendimiento de procesamiento de señales. Y sus innovaciones en herramientas para desarrolladores han impulsado las ambiciones de los desarrolladores durante más de dos décadas. Para Xilinx, ser líder en informática adaptativa es más que algoritmos, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático. Significa ayudar a los clientes a crear soluciones escalables, diferenciadas e inteligentes que permitan el mundo adaptable, inteligente y conectado del futuro.
Controladores y conductores de DLP
DLPC410 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500

 

DMD con NIR (>700 nm)
DLP650LNIR — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.65 pulgadas

 

DMD con UV (<420 nm)
DLP7000UV — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA UV de 0.7 pulgadas DLP9500UV — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV 1080p de 0.95 pulgadas

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP7000 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA de 0.7 pulgadas DLP9500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.95 pulgadas
Contacto
Recursos disponibles
  • Herramienta de simulación
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • 2100 Logic Drive
  • San Jose, California, 95124
  • United States

Recursos

Herramienta de simulación

DLPR410-IBIS — Modelo IBIS DLPR410

IBIS file for the DLPR410 PROM device which supports the DLPC410, DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 and DLP9500UV.

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.