Inicio Diseño y desarrollo Directorio de socios
Sundance Multiprocessor Technology

Sundance Multiprocessor Technology

Proveedor de módulos de hardware para DSP

Sundance Multiprocessor Technology Ltd. se estableció en 1989. La estrategia de la compañía de Sundance es producir una amplia gama de productos de diseño y precio competitivo para el mercado de procesamiento integrado de alto rendimiento.

Nuestros primeros productos fueron diseñados para el mercado de procesamiento paralelo. La cartera de productos incluía placas y módulos complementarios para PC. Sundance desarrolló y construyó rápidamente una amplia gama de módulos y placas de procesador. La gama incluía muchos módulos de propósito especial y permitió a Sundance actuar como una tienda “integral” para diseñadores y fabricantes de sistemas.

Hoy en día, la gama de productos Sundance incluye sistemas modulares basados en la gama de procesadores TMS320C6x (‘C6x) de Texas Instruments. Muchos productos están ahora en su segunda o tercera generación, habiendo sido mejorados en respuesta a la demanda de los clientes.

DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC3484 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Norte
Sede central
  • Unit 20, Chiltern House
  • Waterside
  • Chesham, HP5 1PS
  • United Kingdom

Recursos

Placa de evaluación

SUNM-3P-SOM — Módulo DAC FMC de 1.25 GHz de cuatro canales con tecnología de multiprocesador Sundance que usa DAC3

SMT-FMC211 uses the Texas Instruments 4 channel DAC – TI’s Quad 1.25GHz DAC3484. This device offers excellent SFDR performance better than 70dBc, with an output sample rate of over 312MSPS. It interfaces to an Artix-7 XC7A15T-2C FPGA using a 16 bit differential DDR bus. The FPGA (...)
Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.