BeagleBoard.org Foundation

Proveedor de computadoras de placa única para procesadores basados en TI Arm


La Fundación BeagleBoard.org es una corporación sin fines de lucro 501(c)(3) con sede en Michigan, EE. UU., que ofrece formación y colaboración en torno al diseño y el uso de software y hardware de código abierto en informática integrada. BeagleBoard.org ofrece un foro para que los propietarios y desarrolladores de software y hardware de código abierto intercambien ideas, conocimientos y experiencias.

La comunidad BeagleBoard.org colabora en el desarrollo de soluciones informáticas físicas de código abierto, incluyendo robótica, herramientas de fabricación personal como impresoras 3D y cortadoras láser, y otros tipos de control industrial y de máquinas.

Capa física (PHY) Ethernet
DP83867CR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente de baja potencia con encapsulado QFN pequeño DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY

 

Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3808 — Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual

 

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65219 — Administración de energía integrada (PMIC) para procesadores Arm® Cortex®-A53 y FPGA TPS659037 — Administración de energía IC (PMIC) para procesadores ARM® Cortex™ A15

 

Convertidores de CC/CC
TPS62872-Q1 — Convertidor buck sincrónico apilable de 12 A y entrada de 2.7 V a -6 V, para aplicaciones automotric

 

Interruptores de carga
TPS2051B — Interruptor de potencia USB de 0.5 A de carga, 2.7 a 5.5 V, 70 mΩ y activo en alto

 

Low-power MCUs
MSPM0L1105 — MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits

 

MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1352P7 — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm

 

Productos Wi-Fi
CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía

 

Referencias de tensión en derivación
TLVH431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1.5 % de baja

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM3358 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN AM5706 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP de bajo costo y arranque seguro AM5708 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP de bajo costo, multimedia y arranque seguro AM5716 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP AM5718 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A15 y DSP, multimedia AM5718-HIREL — Procesadores AM5718-HIREL Sitara™ Revisión de Silicon 2.0 AM5726 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble AM5728 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia AM5729 — Procesador Sitara AM5746 — Procesador Sitara: arm Cortex-A15 doble y DSP doble, ECC en DDR y arranque seguro AM5748 — Procesador Sitara: arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia, ECC en DDR y arranque seguro AM5749 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia, ECC en DDR, arranque seguro, aprend AM623 — SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 — SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general AM67 — SoC ARM® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D, PCIe 3, USB3, códec de video 4K para HMI AM67A — SoC de visión Arm® Cortex®-A53 4 TOPS con ISP RGB-IR para cuatro cámaras, visión artificial, robótic
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
  • Tarjeta secundaria
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • 4467 Ascot Ct
  • Oakland Twp, MI 48306
  • Oakland Twp, Michigan, 48306
  • United States

Recursos

Tarjeta secundaria

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33 — Fundación BeagleBoard.org® Módulos de conectividad inalámbrica WiFi 6 y BLE 5.4 basados en CC3301

BeagleMod® CC33 BM3301-1313 y BM3301-1216 de BeagleBoard.org® están basados en circuitos integrados complementarios de Wi-Fi® 6 CC33.

 

1. BeagleMod® CC33 BM3301-1313 de BeagleBoard.org® (SKU de Seeed Studio: 113991155, UPC: 640265311079) es un módulo BGA de 13 × 13 compatible en tamaño con la (...)

Tarjeta secundaria

BEAGLE-BADGE — Fundación BeagleBoard.org: computadora de placa única BeagleBadge basada en AM62L

BeagleBadge aporta una nueva visión al mundo de los dispositivos para llevar puestos al combinar potentes sensores integrados con una flexibilidad de ampliación sin igual. Gracias a su sensor de luz integrado, su acelerómetro y giroscopio, que proporcionan información precisa sobre la posición y la (...)

Placa de evaluación

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62 — Módulo compatible con el estándar OSM BeagleMod AM62 de fundación BeagleBoard.org basado en AM62x

BeagleBoard.org BeagleMod AM62-MQ4-16 (Seeed Studio SKU: 102110879, UPC: 640265311116) es un módulo informático integrado que cumple totalmente con la norma Open Standard Modules™ V1.1. El hardware integra principalmente el Texas Instruments AM6254, que ofrece un amplio rango de aplicaciones (...)

Placa de evaluación

BEAGL-3P-TORQUE — BeagleConnect Torque is a small processor module for motor control, motion control, and CAN-based

Placa de evaluación

BEAGL-BONE-BLACK — BeagleBone® Black es una computadora de una sola placa de BeagleBoard.org Foundation basada en AM335

BeagleBone Black es una plataforma de desarrollo de bajo costo y apoyada por la comunidad para desarrolladores y aficionados. Inicie Linux en menos de 10 segundos y comience a desarrollar en menos de 5 minutos con un solo cable USB.
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com
Placa de evaluación

BEAGL-PLAY-SBC — Computadora de placa única BeaglePlay® de la fundación BeagleBoard.org basada en AM62x

BeaglePlay es una computadora de placa única de código abierto diseñada para simplificar el proceso de adición de sensores, actuadores, indicadores, interfaces humanas y conectividad a un sistema integrado fiable. Cuenta con un potente procesador de 64 bits de cuatro núcleos e innovadoras opciones (...)

En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com
Placa de evaluación

BEAGL-POCKETBEAGLE-2 — BeagleBoard.org foundation PocketBeagle 2 single-board computer based on AM62x

PocketBeagle® 2 is an upgraded version of the widely popular PocketBeagle®, designed as an ultra-compact, low-cost, and powerful single-board computer (SBC). Targeted at developers, students, and hobbyists, It retains its predecessor's simplicity and flexibility while delivering enhanced (...)

Placa de evaluación

BEAGLE-3P-BBONE-AI — Placa de desarrollo BeagleBone® AI AM5729 para inteligencia artificial integrada

What is BeagleBone® AI?

Built on the proven BeagleBoard.org® open source Linux approach, BeagleBone® AI fills the gap between small SBCs and more powerful industrial computers. Based on the Texas Instruments, Sitara™ AM5729 processor, developers have access to a highly integrated and (...)

Placa de evaluación

BEAGLEBOARD-X15 — Placa de desarrollo BeagleBoard-X15

The BeagleBoard-X15 is a low-cost, open source, community supported development platform for Sitara™ AM57x Processors (AM5728, AM5726, AM5718, AM5716).  With two 1.5‑GHz ARM® Cortex®-A15 cores for user interface, video and graphic accelerators, two 750‑MHz C66x DSP cores, quad core PRU (...)

Placa de evaluación

BEAGLEY-AI — Computadora de placa única BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI basada en AM67A

BeagleY® AI es una computadora de placa única de código abierto diseñada para simplificar el proceso de creación de interfaces hombre-máquina (HMI) inteligentes, con cámaras y conectividad de alta velocidad a un sistema integrado fiable. Cuenta con un potente procesador A53 de 64 bits y cuatro (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.