TechNexion

System-on-Module-Anbieter für Arm-basierte Prozessoren von TI mit Fertigungs- und Designservices

TechNexion wurde 2001 gegründet und hat das Ziel, die Kosten und den Zeitaufwand für die Entwicklung von Embedded-Geräten zu reduzieren. TechNexion ist zu einem der angesehensten und am schnellsten wachsenden Anbieter von Lösungen für Embedded-Systeme geworden. Das System-on-Module von TechNexion, Embedded-Hauptplatinen, lüfterlose Embedded-Computer und Panel-PCs ermöglichten es einigen der größten OEM/ODMs, erfolgreiche Produkte zu entwickeln, die in den Bereichen Multimedia, Kommunikation, Sicherheit, Automatisierung und Prozesssteuerung eingesetzt werden.

Sie investieren kontinuierlich in die neuesten Produktionstechnologien, modernste Anlagenaufrüstungen und F&E, damit alle Produkte die Vorteile der neuesten Technologie bieten, egal wie komplex sie sind. TechNexion sichert außerdem alle Produkte und Lösungen mit einer Verpflichtung zu branchenführender Langlebigkeit, offener Hardware-Dokumentation und Open-Source-Software.

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM623 — Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM625 — SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display TDA4VM — SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti

 

Serializer/Deserializer für FPD-Link
DS90UB953-Q1 — MIPI ® CSI-2 FPD-Link III-Serializer mit 2 MP für 2 MP/60fps-Kameras und Radar

 

V3Link-SerDes
TSER953 — MIPI® CSI-2 V³Link-Serializer (4,16 GBit/s) für Hochgeschwindigkeitssensoren
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
  • Third-party accessory
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • 16F-5, No. 736, Zhongzheng Road, ZhongHe District, 23511
  • New Taipei City, Taiwan
  • New Taipei City, Taiwan, 23511
  • Taiwan

Ressourcen

Evaluierungsplatine

TECHN-3P-SOM-AXON-AM62 — Technexion AXON-AM62x system on module for AM6254 quad Cortex-A53 1.4 GHz processor

The AXON-AM62x system-on-module (SOM) is the edge processing solution for applications requiring the highest amount of I/O for sensory input, actuation control and edge processing.  At just 37 mm × 58 mm, with a PCB footprint optimized board-to-board connector, AXON modules integrate the (...)

Evaluierungsplatine

TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM — TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU

The TechNexion ROVY-4VM is a system-on-module (SOM) developed for mobile robotic, industrial automation and machine vision applications. This SOM is designed for real-time processing in embedded vision applications. The TDA4VM SOC integrates dual ARM®v8 Cortex® A72, 6x 1.0 GHz ARM Cortex (...)

Evaluierungsplatine

TECHN-3P-TEVI-OV5640 — TechNexion TEVI-OV5640 evaluation kits for OV5640 camera module with FFC connector

Camera module evaluation kit from TechNexion compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x processors.

Sensor - OmniVision OV5640 MIPI-CSI2 CMOS image sensor: up to 5MP resolution, color, rolling shutter, and on-chip ISP.

Lens - 84 Degree M12 Lens with (...)

Third-party accessory

TECHN-3P-VLI-X-SL — TechNexion VizionLink fully-enclosed, IP68 camera modules based on FPD-Link III serializers, S-mount

Fully-enclosed, IP68 camera modules from TechNexion based on FPD-Link III serializers compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x and TDA4x processors.

Each camera module is based on color image sensors with varying resolution and performance for a (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.