主页 设计和开发 合作伙伴目录
Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.

Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.

基于 AM62x 系列处理器的工业智能物联网产品供应商

广州致远电子股份有限公司是中国嵌入式系统的领军企业,打造了 A7、A8、A9、A35、A53、A55 等处理器平台产品,并生产了基于 ARM 的核心板、工控板、工控机等多款优质核心产品。

多媒体和工业网络 SoC
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM6442 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6526 具有千兆位 PRU-ICSS 的双核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 AM6548 具有千兆位 PRU-ICSS 和 3D 图形的四核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
公司总部
  • ZLG Zhiyuan Electronics Building, No. 43 Sicheng Road,
  • Tianhe District
  • Guangzhou, Guangdong, 510660
  • China

资源

评估板

ZLG-3P-M62XX — 适用于 AM62xx Arm Cortex-A53 1.4GHz 处理器的 ZLG M62xx 系统模块

M62xx-T 系列核心板是由 ZLG 基于 TI AM62x 系列处理器开发的高性能嵌入式核心板。该板集成了外部器件,例如 DDR4、eMMC、QSPI 闪存、硬件看门狗和 WIFI/蓝牙模块(可选)。该核心板中使用的 AM62x 系列处理器具有多达四核 64 位 Arm® Cortex®-A53(主频高达 1.4GHz)以及单核 Arm® Cortex®-M4F MCU(频率高达 400MHz),可为实时应用提供出色的性能。

评估板

ZLG-3P-M6442 — 适用于 AM6442 Arm Cortex-A53 1.0GHz 处理器的 ZLG M6442 系统模块

M64xx 系列核心板基于 ZLG 和 TI 的 AM64x Sitara™。根据处理器开发的工业控制核心板旨在满足工业 4.0 嵌入式产品的复杂处理要求。

M64xx 系列核心板具有种类丰富的外设资源,这些外设全部通过 4 个连接器引出,包括 1 个 RGMII、2 个 CANFD、1 个 ADC、1 个 SDIO、1 个 USB、1 个串行器/解串器(可用于 PCIe 2.0 或 USB 3.1)、5 个 I2C、7 个 SPI、9 个 UART、2 个 PRU(可扩展至 4 个 RGMII)等。M64xx 系列核心板提供多种工业实时以太网协议,如 (...)

评估板

ZLG-3P-M65XX — 适用于 AM65xx Arm Cortex-A53 1.1GHz 处理器的 ‌ZLG M65xx 系统模块

M65xx 系列核心板采用 TI AM65xx 系列,具有主频高达 1.1GHz 的双核/四核 Cortex®-A53 处理器和两个主频为 400MHz Cortex®-R5F 内核、可选 1GB 或 2GB DDR3L 存储器和可选 DDR ECC 功能、eMMC 存储器(容量为 4GB 或 8GB)以及丰富的资源、完整的接口、强大的性能和高可靠性。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。