Xilinx

主要供应可编程逻辑器件的技术和半导体公司。

Xilinx 开发高度灵活的自适应处理平台,从而在从云到边缘再到智能终端设备的各种技术之间实现快速创新。Xilinx 成立于 1984 年,发明过现场可编程门阵列 (FPGA),是第一家无晶圆半导体公司。2012 年,该公司推出了第一款采用硅插入器技术、基于3D 堆叠硅的产品。它凭借首款可扩展片上系统 (SoC) 创造了历史,该芯片通过将处理器系统与可编程逻辑紧密集成实现。最近,Xilinx 于 2019 年推出了一种自适应计算技术,获得了突破性的 AI 推理和信号处理性能。二十多年来,开发人员工具的创新鼓舞了开发人员的雄心。对于 Xilinx 来说,成为自适应计算领域的领导者不仅仅是算法、人工智能 (AI) 和机器学习。这意味着能够帮助客户创建可扩展、差异化、智能的解决方案,营造高适应性、智能、互联的未来世界。
DLP 控制器和驱动器
DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

NIR (>700nm) DMD
DLP650LNIR 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

UV (<420nm) DMD
DLP7000UV 0.7 英寸 XGA UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500UV 0.96 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP7000 0.7 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
联系人
提供的资源
  • 模拟工具
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 2100 Logic Drive
  • San Jose, California, 95124
  • United States of America

资源

模拟工具

DLPR410-IBIS — DLPR410 IBIS 型号

IBIS file for the DLPR410 PROM device which supports the DLPC410, DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 and DLP9500UV.

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。